eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Diğer bağlantı elemanları

DIN ve standart parçalar

Diğer bağlantı elemanları

Yelpazemizde, her ihtiyaca doğru çözüm sunan birçok bağlantı elemanı çeşidi mevcuttur.

Ayar halkaları (DIN 705)

Çok yönlü bağlantılar

Tüm uygulamalar için bir çözüm

Basit vida bağlantıları çoğunlukla yeterince güvenli bir bağlantı sağlamak için yetersiz kalır ya da uygulamaya özgün bağlama uygun değildir. Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için ürün yelpazemizde dişli çubuklar, gres nipelleri, mil kilitleri, paralel anahtarlar ve gerdirme somunları gibi birçok başka bileşen çeşidi bulunur.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Bağlantı elemanı tipleri

  • Dişli çubuklar ve kaynaklı saplama uçları

    Bunlar daha sonra bileşenleri takmak için betona yerleştirilebilir veya iki malzeme arasında bağlayıcı olarak kullanılabilirler. Sabitlenecek veya bağlanacak elemanlara vidalanırlar ve bir somunla sabitlenirler.
    Kaynaklı saplama uçlarının kilit özelliği, kaynak uygulamalarına uygun olmalarıdır. Kaynaklı saplama uçlarının yük taşıma kapasitesi, kısmen kendi mukavemetleriyle belirlenir, ancak temelde kaynak yapılacak bileşenin tasarımıyla ilgilidir.

    Standartlar

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Gres nipelleri

    Gres nipelleri veya konik gres nipelleri, muhafazaları greslemek için kullanılır. Bunlar bileşene vida dişiyle bağlanır.
    Gres tabancasından gelen baskı – nipele şekilsel olarak uyumlu olabilir – bir bilyeli muhafazayı tutma yayına doğru iter. Bu, gresin içeriden geçmesine olanak tanır. Baskı ortadan kalktığında bilyeli muhafaza ilk konumuna döner - nipeli kirden korur ve gresin kaçmasını engellemek için çek valf gibi davranır.

    Standartlar

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Ayar halkaları

    Bir ayar halkası, dişli pim ile bir mile bağlanmış bir çelik halkadır. Mili, örneğin, diğer makina parçalarına karşı destekler veya diğer parçaları mil üzerinde belirli bir konumda tutar.

    Standartlar

    • DIN 705
  • Havşa ve yuvarlak başlı sert perçinler

    Geçtiği malzemede bir delik delinir veya açılır ve perçin buradan geçirilir. Ardından perçinin ucu geçtiği delikten çıkmasını önlemek için aşındırılır. Bu bağlantı oluşturulurken dişe ihtiyaç duyulmaz. Genellikle perçini yok etmeden bu bağlantıyı gevşetmek mümkün değildir. Havşa başlı ve yuvarlak başlı sert perçinler baş şekilleri açısından farklıdır. Havşa başlı perçinler alıcı malzeme ile aynı düzeyde bir tamamlamaya ulaşırken yuvarlak başlı perçinler estetik bir bağlantı oluşturur.

    Standartlar

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Gerdirme somunları

    Gerdirme somunları, iki farklı bileşeni bağlamak için kullanılır. Gerdirme somunlarının iki ucunda da delikler, kancalar veya kaynak saplama uçları gibi elemanlar bulunur, bunlar ilgili bileşenleri bağlamak için kullanılabilir. Bunların bir ucunda sol yönlü diş varken diğerinde sağ yönlü diş bulunur. Gerdirme somunu döndürüldüğünde, ortaya çıkacak bağlantıda çekme gerilimi uygulanır.

    Standartlar

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Hortum kelepçeleri

    Hortum kelepçeleri, hortum uçlarını birbirine veya sabit bir bağlantıya bağlar. Gerilim bir vida ile kelepçeye uygulanır. Bu tasarım kelepçenin birden fazla kez gevşetilmesi ve kapatılmasına da olanak tanır.
    Bandın iç yüzeyi yivlidir. Hortumu ve etrafındaki alanı korumak üzere yivler yuvarlaktır.

    Standartlar

    • B 3017
  • Yaylı manşonlar

    Yarıklı pimleri olarak da adlandırılan yaylı manşonlar,  bileşenleri yerlerine sabitlemek için kullanılır. Yaylı manşonlar, yay ana konuma kayana kadar bileşene bastırılır. Yani, birden fazla kez serbest bırakılabilir ve tekrar kullanılabilirler.

    Standartlar

    • DIN 11024
  • Pimler, çatal pimler ve yivli pimler

    Pimler ve yivli pimler bileşenleri bağlamak için kullanılırken çatal pimler bağlantıları sabitler. Konik pimler veya paralel pimler gibi pimler alıcı malzemede önceden delinmiş bir deliğe takılır. Yivli pimler pilot deliğe ihtiyaç duymaz ve çekiç kullanılarak malzemeye takılır. Çatal pimler bir matkap deliğinden geçirilir ve ardından yerlerine sabitlemek üzere bükülür.

    Standartlar

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Mil kilitleri ve paralel anahtarlar

    Bunları takmak için yivlerin sabitlenecek bileşende oluşturulması gerekir. Paralel anahtarlar torku mil ve mil-göbek bağlantısı üzerindeki başka bir bileşen arasında iletmek için kullanılır. Diğer taraftaki göbekle (uygun yivleri olan) bir geçme sağlamak için paralel anahtar mildeki önceden delinmiş anahtar yatağına takılır. Ardından bu, torku tahrikleyen bileşenden tahriklenen bileşene iletir. Paralel anahtarlar genellikle makina mühendisliğinde kullanılır.

    Standartlar

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Sızdırmazlık contaları

    Sızdırmazlık contaları, düz sızdırmaz yüzeylerin aşırı basınca karşı sızdırmaz olmasını sağlar. Bu faktörlerin bulunduğu uygulama alanlarının tipik örnekleri arasında otomotiv teknolojisi ve makina mühendisliği bulunur.

    Standartlar

    • DIN 7603

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Bağlantı elemanları ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.