eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Dahili tahrik özellikli vidalar

DIN ve standart parçalar

Dahili tahrik özellikli vidalar

Dahili tahrik özellikli vidalar, birçok uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

Dahili tahrik özellikli vidalar – DIN 7985

Tahrik profilleri

En sık kullanılan tahrik profilleri yuva, yıldız başlı, altı bölmeli (TORX®) ve altı köşe sokettir

Bu tahrik profilleri çeşitli tasarımlar ve değişikliklerle mevcuttur. Yıldız başlı tahriklerin Phillips ve Pozidriv tahrikleri şeklinde alt gruplara ayrıldığını belirtmek önemlidir.

Yöntem ve prensip

Dahili tahrik özellikli vidalara genel bakış

Çalışma prensibi

Vida başındaki yuva ile tahrik aleti arasındaki oturma uyumu, montaj torkunu vidaya aktarır ve içeri takılabilmesini sağlar.

Malzeme

Farklı kaplama sistemlerine sahip çeliklere ek olarak paslanmaz çelik, plastik, pirinç ve plastik de kullanılan materyaller arasındadır.

Yüzeyler

Ürünlerimiz – gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak - farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • Kalın katman pasifleştirmeli
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Dahili tahrik özellikli vida tipleri

  • Ayar vidaları

    Tırtıl vidalar  tırtıl vidaları olarak da adlandırılan ayar vidaları vidanın tüm uzunluğu boyunca uzanan bir dişe sahiptir. Yani, uygulanacak malzemeye tamamen vidalanabilirler ve bir iş parçasını dişli deliğin ucuna sıkıştırmak üzere tasarlanabilirler. Bu yüzden standart ayar vidaları çekme yüklerine maruz bırakılmamalıdır.

    Standartlar

    • DIN 551  ISO 4766 ile aynı
    • DIN 553  ISO 7434 ile aynı
    • ISO 4026  DIN 913 ile benzer
    • ISO 4027  DIN 914 ile benzer
    • ISO 4028  DIN 915 ile benzer
    • ISO 4029  DIN 916 ile aynı
    • ISO 7435, DIN 417 ile benzer
  • Kılavuzlu vidalar

    Vida dişi baştan sona kadar uzanır. Birleştirilecek levhayı deldiği için önceden delmeye gerek kalmayan ağır hizmet tipi kılavuz vidası gibi özel tipler mevcuttur. Vidalanması daha kolay olan çift dişli çeşitler de mevcuttur.

    Standartlar

    • DIN 7504 M, ISO 15481 benzeri
    • DIN 7504 O, ISO 15482 benzeri
    • DIN 7504 R, ISO 15483 benzeri
    • DIN 7981 C, ISO 7049 benzeri
    • DIN 7981 F, ISO 7049 benzeri
    • DIN 7982, ISO 7050 benzeri
    • DIN 7983, ISO 7051 benzeri
    • B 15481, ISO 15481 benzeri
    • B 15482, ISO 15482 benzeri
    • B 52030
  • Sunta vidaları

    Çekirdek çap geleneksel bir vidadan daha küçüktür. Bu, vidalama direncini azaltırken dişlerin örtüşmesini de artırır. Ahşap malzemeyle ilgili parçalanma dayanımı, vidanın çekme kuvvetini belirler. Havşa başlı tasarımı, vidanın malzemeyle aynı hizada olmasını sağlar. Bu vidalar genellikle 40°’lik bir yanal açıya sahiptir (DIN 7998 ’e göre), yüzeyleri serttir ve kayar kaplamalı koni noktasına sahiptir.

    Standartlar

    • B 7505
  • Plastik için vidalar

    Termoplastik plastikler giderek daha fazla materyal olarak kullanılmaktadır. Bu bileşenlerin vidaları, yüksek mukavemete ulaşmalı, ağır yükler altında bile uzun ömürlü ve ekonomik bağlantılar kurmalıdır. Plastik için kendinden diş açan vidalar, önceden delinmiş bir deliğe takılabilir. Özel diş geometrisi ince çeperli konstrüksiyonları da mümkün kılar. Ayrıca vida bağlantılarının gevşemesini önleyen kendinden kilitleme etkisi yaratır.

    Standartlar

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Bombe başlı vidalar ve yükseltilmiş havşa başlı vidalar

    Bu vidalar özellikle vida bağlantılarının göründüğü yerlerde kullanıma uygundur. Yuvarlak baş şekli, yaralanma riskini azaltır. Bombe başlı vidalar, montaj malzemesinin bastırılmaması gereken bağlantılarda kullanışlıdır.  Havşa başlı vidalar ise, iş parçasıyla aynı hizada bir yüzey sunar. Bu vidalar çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

    Standartlar

    • DIN 964, ISO 2010 benzeri
    • DIN 966, ISO 7047 benzeri
    • DIN 7985, ISO 7045ISO 7380-1 benzeri
  • Metaller için diş oluşturan vidalar

    Metaller için diş oluşturan vidalar montaj sırasında kendi dişlerini açarlar. Önceden delme gereklidir. Vida takıldıktan sonra genellikle metrik dişle bir delik oluşturur. Yani, diş oluşturma vidası servis sırasında bir metrik DIN veya ISO vidasıyla değiştirilebilir. Bunun sonucunda bu vidalar geniş uygulama yelpazesinde etkili şekilde kullanılabilir.

    Standartlar

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Havşa başlı cıvatalar

    Havşa başlı cıvatalar huni şeklindeki başları sayesinde montaj malzemesiyle aynı hizada oturur. Bu, yaralanma riskini azaltır ve ek bileşenlerin takılmasına olanak tanır. Havşa başlı vidalar için örnek uygulama alanları arasında makina mühendisliği, cihaz ve araç konstrüksiyonu ve ahşap yapılar bulunur.

    Standartlar

    • DIN 963, ISO 2009 benzeri
    • DIN 965, ISO 7046 benzeri
    • DIN 7991, ISO 10642 benzeri
    • ISO 10642, DIN 7991 benzeri
  • Kendinden kilitlemeli vidalar

    Kendinden kilitlemeli vida bileşenleri, vida bağlantılarının gevşemesini ve hatta ön gerilim kuvvetinin kaybı nedeniyle tamamen sökülmesini önlemek için kullanılır. Çalışma biçimlerine bağlı olarak, ayrı önlemler ve kendinden kilitlemeli vidalar üç gruba ayrılır: Ayar kilitleri, kilitleme tertibatları ve anti rotasyon kilitleri. Ayrıca, yapıştırıcı veya sıkıştırma elemanı eklemek için kimyasal bir kaplama kullanılabilir.

    Standartlar

    • B 50500, ISO 7380 benzeri
  • Silindir vidalar

    Silindir vidalar özellikle yüksek düzeyde baskıda olan bağlantıların kısıtlı alanlardaki uygulamalarda gevşemesini önlemede etkilidir. Kafa şekli, vidanın geçtiği malzeme ile aynı seviyede olacak şekilde bir delikte havşalanmasını sağlar. Bu vidalar özellikle makinalar ve araçlar için kullanılır.

    Standartlar

    • DIN 84, ISO 1207 ile aynı
    • DIN 404
    • DIN 427, ISO 2342 ile aynı
    • DIN 912, ISO 4762 benzeri
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, DIN 912 benzeri
    • B 7984, DIN 7984 ve ISO 14580 benzeri
  • Flanşlı altı köşe soket bombe başlı vidalar

    Flanşlı altı köşe soket düğme başlı vidalar, bombe başlı vidalarla benzer avantajlara ve uygulama alanlarına sahiptir. Daha geniş temas yüzeyi ve daha az yüzey basıncı sayesinde ön gerilim kuvvetinin kaybolma riski de azalır.

    Standartlar

    • ISO 7380‑2
  • Soket vida tapaları

    Soket vida tapaları, açık veya kullanılmayan vida deliklerini kapatmak için kullanılır. Bu kalıcı veya geçici bir önlem olabilir, vida deliğinin daha sonra kullanılmasına olanak tanır. Örneğin, araçlardaki yağ tahliye delikleri, soket vida tapaları kullanılarak kapatılabilir.

    Standartlar

    • DIN 906
    • DIN 908