Başarı hikayeleri
Raylase GmbH, lazer malzeme işleme için yüksek hassasiyetli opto-mekanik çözümlerin lider tedarikçisidir. Bu şirket, su içeren soğutma sistemlerindeki matkap deliklerinin kalıcı olarak sızdırmazlık sağlanması için PULLPLUG™ ürünümüze güveniyor.
İlk durum
Şirketin odağında lazer ışını saptırma üniteleri bulunur. Galvanometre tarayıcılar ve eksenlerin yardımıyla, kendi geliştirdikleri hassas optikler lazer ışınında son derece dinamik, hızlı saptırma ve geçişe olanak tanır. Saptırma ünitelerinden gelen odaklanmış lazer ışını farklı boyutlardaki yapılandırılabilir işlem alanlarındaki bileşene çarpar. Bileşen kesilir, kaynak yapılır, yapılandırılır veya temizlenir.
AXIALSCAN FIBER serisi ile RAYLASE, farklı ara yüzleri sayesinde tüm lazer sistemlerine kolayca entegre edilebilecek bir ürün hattı sunar. Son derece yapılandırılabilir ve endüstriyel ortamlarda ağır kullanım için IP64 sertifikalıdır. RAYLASE, bu ürünü Sınıf 7000 temiz odasında üretir. Bu sistemin soğutulması, kalıcı olarak sızdırmazlık gereken çeşitli yardımcı deliklere ihtiyaç duyar. Önceden kapatıcı yapışkanlı vidalar kullanılmaktaydı. Bu işlem zaman alıcı ve sadece kısmen güvenliydi.
Çözüm
PULLPLUG™, SEALING PLUG ürün ailesinin bir parçasıdır. Pnömatik ve hidrolik bileşenlerle sistemlerin matkap deliklerini kalıcı olarak kapatmak ve sızdırmazlık sağlanması için kullanılır.
Sonuç
Alüminyum muhafazadaki bu uygulamada yardımcı delikleri kapatmak için, alüminyumdan yapılmış, nominal çapı 8 mm olan PULLPLUG™ LRST kullanılır. Önceden ayarlı germe kuvveti olan, el tipi B2007 bataryayla çalışan ayar aleti ile takılırlar. Bu strok ile değil, işlem çekme kuvveti ile kontrol edilir. Montaj, bir sızdırmazlık bileşeni ile daha fazla kapatma işlemi olmadan yapılır. Bu işlem, soğutma sisteminin montaj süresini bir öncekine kıyasla sadece bir miktar azaltır. İşlem güvenilirliği ve aletin kolay kullanımı ile kapatma bileşeni, kalitenin her zaman iyi olmasını sağlar.
Bu uygulamada PULLPLUG™ LRST, 6 bar basınçlı hava ile test edilmiş ve soğutma suyuna karşı kalıcı olarak contalanmıştır.
Bilgi ve daha fazlası
SEALING PLUG ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.