eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Başarı hikayeleri

STEVENS Bikes

Yeni, çerçeveye entegre batarya bölmesinin takılması, açık şekilde güvenilir bir birleştirme teknolojisi gerektirmektedir.

STEVENS Bikes ve Böllhoff ile bir maceraya çıkıyoruz

STEVENS ve Böllhoff ile bir maceraya çıkıyoruz

Almanya'daki lider bisiklet üreticilerinden biri olan, Hamburg’da bulunan STEVENS Bikes şirketi, e-bisiklet modelleri E-Cayolle'nin üretimi sırasında QUICKLOC® Light hızlı açılır bağlantı elemanlarımıza güveniyor.

İlk durum

Batarya kapağını birleştirmek için güvenilir birleştirme teknolojisi

STEVENS e-bisiklet modeli E-Cayolle, sportif tasarımı ve yüksek teknolojik performansıyla kendisine hayran bırakıyor. 22 kg'dan daha az ağırlığıyla E-Cayolle, STEVENS e-hardtail'ler arasında hafif yapıda olandır. 75 Newton metreye kadar torklu elektrik desteği Bosch Performance Line CX, şasi alt borusundaki yarı entegre 500 Wh PowerPack bataryadan beslenen, dağlarda, dik yokuşlarda veya virajlı patikalarda uzun turlar sunuyor.

Bu kapsamda, yeni, çerçeveye entegre batarya bölmesinin takılması için açık şekilde güvenilir bir birleştirme tek­nolojisi gerekiyor. Değiştirme veya bakım durumunda kapağın kolayca açılıp kapatılması gerekir. Kullanılan bağlantı, e-bisiklet kullanırken oluşabilecek titreşimleri de kalıcı olarak sönümlemelidir.

Bu şekilde STEVENS Bike, QUICKLOC® Light hızlı açılan bağlantı elemanlarımızdan haberdar olmuştur.

STEVENS Bikes’tan e-bisiklet E-Cayolle
E-bisiklet E-Cayolle STEVENS’tan

Çözüm

QUICKLOC® Hızlı açma-kapama bağlantı elemanları

Hızlı açma-kapama: QUICKLOC® Light hızlı açma-kapqma bağlantı elemanları, sık kullanılan veya bakımı yapılan bileşenler için mükemmeldir. Kolay montaj ve hatta daha da kolay kullanım; QUICKLOC® hızlı açma-kapama bağlantı elemanları ile çoklu açma ve kapama da mümkündür.

Sadece prizi dikdörtgen bir deliğe tutturun. Cıvata bir sondaj deliğinden geçer ve kaybı önlemek için opsiyonlu olarak tutucu pul ile kilitlenir. Birleşimi kilitlemek için nazikçe bastırın kilit altına doğru çevirin. Zekice hazırlanmış parça şekli sayesinde kilitlenir ve ardından açıklık olmaksızın yerinde tutulur. Sol ya da sağ tarafa yapılacak bir çeyrek dönüşle kilit açılır. Prizin elastik parçası gerilir ve kilitleme cıvatası tekrar serbest bırakılır.

QUICKLOC® Hafif çabuk açılır bağlantı elemanı
QUICKLOC® Hafif çabuk açılır bağlantı elemanı
QUICKLOC® Hafif fonksiyonu Çabuk açılır sistem

Sonuç

Hızlı ve kolay açılma

Bakım veya batarya değişimi durumunda batarya bölmesinin kolay açılması için idealdir.
Her yıl yaklaşık 10.000 QUICKLOC® Light Hamburg'a teslim edilir ve STEVENS e-bisikletlerine monte edilir.

Müşteriye Faydaları

  • Kolay montaj
  • Kolay kullanım
  • Hızlı açılma ve kapanma
  • Uygun maliyetli
  • Müşteriye özel tasarımlar uygulanabilir
STEVENS Bikes’tan e-bisiklet E-Cayolle
Batarya kapağı e-bisiklet E-Cayolle’nin

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın