eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Başarı hikayeleri

LUFT-WENT

Levhaların hızlı ve güvenilir soğuk bağlantısı

Çok sayıda boruya sahip bir havalandırma sisteminin resmi

LUFT-WENT, direnç kaynağını kenetleme ile değiştiriyor

LUFT-WENT, havalandırma kanalları ve diğer havalandırma ile klima bileşenlerini oluşturmak için RIVCLINCH® teknolojisini kullanıyor. Ostrów Wielkopolski'deki üretici 2015'ten beri faaliyet göstermektedir. Bu şirket, üretiminde plazma yakma, kesme, frezeleme ve delme işlemlerini kullanmaktadır. Birleştirmede direnç kaynağı yerine kenetleme geçişini başarıyla tamamlandı.

İlk Durum

Enerji yoğunluklu işlem: Dirençli kaynak

LUFT-WENT, havalandırma sistemleri ile klima ve ısı geri kazanımı ekipmanlarının üretimini yapmaktadır. Bu endüstride güvenli bağlantılar oluşturmak çok önemlidir. Bağlantılar yapısaldır, bu sebeple yeterli dayanıklılıkta olmaları gerekir. Hızlı montaj da çok önemlidir.

LUFT-WENT tarafından kullanılan birleştirme teknolojisinin tüm bu koşulları karşılaması gerekir.

İlk olarak, LUFT-WENT’in levhaları birleştirme teknolojisi dirençli kaynak olmuştu. Ancak bu, yoğun enerji kullanan bir işlemdir. Direnç kaynağı sırasında çinko kaplama zarar görür, sağlığa zararlı dumanlar salınır ve kaynaklanan elemanlar korozyona karşı savunmasızdır. Korozyona karşı koruma için kaynaklanan bileşenlerin de galvanizlenmesi gerekir.

Ostrów Wielkopolski’den LUFT-WENT’te havalandırma kanallarının üretimi
Ostrów Wielkopolski’den LUFT-WENT’te havalandırma kanallarının üretimi

Çözüm

RIVCLINCH® levhalarda soğuk birleştirme

Böllhoff Polonya ile iş birliğinin bir unsuru olarak LUFT-WENT, direnç kaynağından perçinli çivileme teknolojisine geçiş yapmaya başladı. Şirket, RIVCLINCH® 4006 P50 PASS sabit cihazı ve birkaç adet RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO el tipi cihazına yatırım yaptı.

RIVCLINCH® 0404 IP – Taşınabilir pnömatik perçinli çivileme makinası
RIVCLINCH® 0404 IP Taşınabilir pnömatik perçinli çivileme makinası
RIVCLINCH® teknolojisi LUFT-WENT kaynak sistemini değiştiriyor

Sonuç

Güvenli ve uygun maliyetli soğuk birleştirme

Sabit direnç kaynağı makinasını RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO ile değiştirmek, LUFT-WENT'teki üretime olumlu bir etki yarattı. Büyük havalandırma kanallarını kurmak için önceden iki kişi gerekliyken, el tipi perçinli çivileme aletini çalıştırmak için yalnızca bir operatör yeterli olur. Bu cihaz, basınçlı hava bağlantısı olan çeşitli iş istasyonlarına bağlanabilir. Perçinli çivileme, kaynaklanan bileşenin korozyona karşı ilave korunma ihtiyacını ortadan kaldırır çünkü levhanın çinko kaplamasını etkilemez. Montaj sırasında yüksek sıcaklıklar veya zararlı elementler ortaya çıkmaz. RIVCLINCH® cihazlarını çalıştırmak kolaydır ve operatörün özel izinlere ihtiyacı yoktur. Perçinli çivileme kullanılarak elde edilen bağlantılar, uygun sıkılık sınıfına sahiptir ve montaj hızlıdır.

Müşteriye Faydaları

  • Hızlı montaj
  • Güvenli bağlantı
  • Soğuk montaj çinko kaplamayı etkilemez; sağlığa zararlı duman ve korozyon sorunları oluşmaz
  • Enerji tasarrufu
  • Kullanımı kolay; özel operatör izinleri gerekmez
  • El tipi ve sabit cihazlar
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – Çok yönlü bağımsız makina
RIVCLINCH® 4006 P50 ASS Sabit perçin makinası

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın