Başarı hikayeleri
KWD için, bu sistem cıvatalı bağlantıların yetkisiz şekilde gevşemesini önlemek için hızlı ve güvenli bir çözüm sunar.
İlk Durum
Dişli kaplin, demiryollarında ihtiyaç duyulan yüksek torkları iletir. Ancak, demiryollarında her zaman dikkate alınması gereken güçlü bir titreşim vardır. Yani, flanş kapağına (burada M6 x 12) sabitlenenler gibi burada kullanılan bağlantı elemanlarının da işletim süresince gevşememeleri için mikro kapsüllü bir yapışkan ile sabitlenmesi gereklidir.
Demiryolu şirketlerinde, bu tür kaplinler gibi değişim ürünleri, takılmadan önce yıllarca saklanabilir. Vidalar gevşediği ve işletimde kaybolduğu için bu, geçmişte sorunlara yol açmıştır. Bu da KWD’nin kaplinleri ile ilgili şikayetlere sebep olmuştur. Artış toplantılarının ardından, son müşterinin servis kurucularının bazı kaplinlerin kapaklarını açtığı, bu sebeple vida kilidinin etkisiz hale geldiği ve vidaların işletim sırasında gevşeyebileceği ortaya çıktı.
Çözüm
PARRYPLUG®, özel olarak tasarlanmış eksenel bağlar sebebiyle vidanın iç tahrikindeki aletlerle çakışmayı önler, bunlar belirli ve güvenli, sıkı uyumu sağlar. -50°C'den +200°C'ye kadar geniş uygulama aralığı ile kullanılan yüksek performanslı plastik, yüksek üretim hassasiyetiyle bir araya gelerek altı köşeli tahriklerin en ince toleranslarının bile göz önünde tutulmasını sağlar. PARRYPLUG® şimdi bu tür kurcalamaları önlemek için flanş cıvata ile kullanılmaktadır. Tapa yetki verilmeden çıkarılırsa, garanti sözü iptal edilir, sızdrımazlık durumunda olduğu gibidir ancak montajı çok daha kolaydır. Yetkisiz olarak çıkarıldığında tapada hasar meydana gelir, bu yüzden eski haline geri döndürülemez. PARRYPLUG®, KWD’yi ikna etti ve şimdi vidaların izinsiz açılasının engellenmesi gerektiği veya en azından belirli hale getirilmesi gereken her yerde kullanmaktadır.
Sonuçlar
Makinalar ve sistemlerdeki cıvataların izinsiz sökülmesi yüksek bir potansiyel risk barındırır. Bu sebeple çoğunlukla kurcalamayı etkin şekilde engellemek gerekir. Geleneksel çözümler vida tahriklerini geri dönülemez şekilde yok ederken PARRYPLUG® tamamen yeni ve inovatif bir çözüm sunar.