eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Başarı hikayeleri

Klaas Alu-Kranbau GmbH

Kamyon vinçleri üzerinde etkili kilitli vida için RIPP LOCK® kilitli pullar.

Döndürme halkalı Klaas kamyon vinci.

Dinamik bağlantılar için

RIPP LOCK® kilitli pullar, dinamik yükler altında dişli bağlantı elemanlarının gevşemelerini etkili şekilde önler. Dinamik yükler devreye girdiğinde, cıvatalı bağlantıların çok özel gereksinimleri karşılaması gerekir. Bir vincin döndürme halkası üzerindeki bağlantıları optimize etmek için Klaas şirketine yardımcı olmak üzere etkili ve ekonomik bir yol bulduk.

İlk durum

Optimizasyon seçenekleriyle vida bağlantısı

Klaas ilk alüminyum vinci üretmesinden bu yana Almanya’da ve Almanya dışında yenilikçi bir mühendislik şirketi olarak ün kazandı. Dünya genelindeki çatı müteahhitleri, mobilya sökücüler ve itfaiye hizmetleri, bu şirketin çok yönlü ve hafif vinçlerine güveniyor.
Bizim işimiz ise bir kamyon vincinin döndürme halkasında bulunan cıvatalı bağlantıların optimize edilmesidir. Bağlantı elemanlarının yüksek dinamik yüklere maruz kalmasından dolayı orijinal olarak 2 x d uzunluğuna sahip ara manşonları kullanılmıştır. Amacımız bu ara manşonlarını gereksiz duruma getirmek olmuştur. Ayrıca kullanılan eski kaplamalı çelik bağlantı elemanlarının korozyon hassasiyetini de incelemek istedik.

Çözüm

Kamyon vinç döndürme halkası için RIPP LOCK® kilitli pullar

RIPP LOCK® o zamana kadar kullanılan ara manşonları gereksiz hale getirdi. Bağlayıcı parça ile sabitleyici kafası arasındaki ara eleman olarak kilitli vidalar, sürtünme faktörünü düzenler ve yüksek dinamik yükler altında bile gerekli ön germe kuvvetini korur.

RIPP LOCK® pullar, vidalar ve somunlar, bağlantı elemanlarının gevşemesini önlediği kanıtlanmış mekanik kilitleme elemanlarıdır. Bu güvenilir kilitleme etkisi, eleman bağlanırken materyale bastıran radyal tırtıllar sayesinde sağlanır.
RIPP LOCK® kilitli pullar ve altı köşe başlı cıvatalar ile somunlar etkin korozyon koruması sağlar. Tuz sprey testleri paslanmaya karşı 480 saatlik bir direnci doğrulamışlardır.

Tırtıllı yüzeye sahip RIPP LOCK®  kilitli pul.
RIPP LOCK® kilitli pul Radyal tırtıllar ile
Kamyon vincin döndürme halkasında RIPP LOCK® kilitli pullar kullanılmıştır.
RIPP LOCK® kilitli pullar Bir mobil vincin döndürme halkasında kullanılır

Sonuç

Maliyetleri düşürmek için bileşenlerin optimizasyonu

Bağlantı elemanı yerinde kalır. RIPP LOCK® kilitli pullarla sağlanan mekanik vida açma kilidi, dinamik yükler altında vida bağlantısının gevşemesini önler. Korozyona ve ısıya karşı dirençli bu kilitleme elemanı takıldığında, vincin döndürme halkası aşırı dinamik yüklere bile dayanabilir.
RIPP LOCK®  kilitli pul, önceki kilitleme elemanlarının tüm avantajlarını bir araya getirir. Nispeten geniş dış çapı DIN 125 ve ISO 7089’a uygun olan genel amaçlı bu ürün neredeyse her yerde kullanılabilir. Kolay kurulum ve sökme işlemi bu ürünün bir defadan daha fazla kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Ara manşon ihtiyacını ortadan kaldırarak Klass ile birlikte C parçalarının yelpazesini aerodinamik bir duruma getirebilmeyi başardık. Sonuç olarak bu çözüm sadece teknik değil aynı zamanda ekonomik faydaları da beraberinde getirir ve böylece müşterilerimizin mutluluğu iki katına çıkar.

Müşteriye Faydaları

  • Son derece etkili dönme karşıtı kilit
  • Korozyon koruması
  • Sıra dışı aşınma direnci
  • İyileştirilmiş kalite
  • Daha düşük maliyetler
Radyal tırtılların eğim açısının grafik açıklaması.
RIPP LOCK® Bağlar, muhteşem kilitleme etkisine ulaşır