eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Başarı hikayeleri

Jungheinrich

DST bağlantı elemanları ile malzeme taşıma ekipmanı üzerindeki arka kapakların daha kolay montajı.

Jungheinrich’den materyal elleçleme ekipmanı

Vidalama yerine SNAPlama

Bir lojistik sistem uzmanı olan Jungheinrich, daha hızlı ve daha kolay montaj için DST'yi kullanıyor. Bu işletme, Endüstri 4.0'ın zorluklarına kapsamlı bir malzeme taşıma ekipmanı, lojistik sistemleri ve hizmetleri portföyü ile yanıt vermek üzere müşterilere özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

İlk durum

Uzun süreli kilitleme

Her taşıma ekipmanında olduğu gibi, malzeme taşıma ekipmanı da düzenli bakım gerektirir. Sigortalar ve aküler, Jungheinrich forkliftlerinin bakımıyla ilgili iki önemli bileşendir. Bir arka kapak bu bileşenleri çevresel etkilerden korur. Bir teknisyenin, bakım amacıyla bu bileşenlere erişmek üzere önce arka kapağı sökmelidir. Önceden kapak, iki sıkıştırma mandalının yardımıyla monte ediliyordu. Bunların her biri, bir dişli kilitli pul ve ince somundan oluşan ilave bağlantı elemanlarıyla sabitlenirdi. Tüm ayrı bileşenlerin beraber oturtulması ve sabitlenmesi gerekliydi. Uzun bir vida yolunda ince somun sıkılır, sıkma torku kontrol edilir, ikinci mandal için prosedür tekrarlanır; zaman alan bir çözüm.

Çözüm

Hızlı ve kolay montaj için DST

DST, ev kapılarında veya oda kapılarında sıklıkla kullanılan sürgülü kilidinin işlevsel prensibine dayanır. Her bir DST bağlantı elemanının arkasında birer yayla her iki tarafında eğimli sıkıştırma çeneleri bulunur. Bağlantı elemanı bir oyuğa yerleştirilirse, sıkıştırma çeneleri önce içeri doğru bastırılır ve bu yayları gerer. Bağlantı elemanı tamamen yerleştirildiğinde, yaylar sıkıştırma çenelerini dışarı doğru ittirir; bu, ayırt edici "snap" (çıt) sesine neden olur. Sıkıştırmalı bağlantı elemanı şimdi montaj deliğine sıkıştırılmıştır ve bağlanacak bileşenleri bir arada tutar. Bu şekilde şok ve titreşime dayanıklı, yüksek mukavemetli bir bağlantı ortaya çıkar.

Bir Jungheinrich forkliftinde DST kurulumu
Bir Jungheinrich forkliftinde DST kurulumu Bir önceki zaman alıcı kilitleme yerine daha hızlı ve kolay DST çözümü

Sonuç

DST sayesinde daha kolay ve daha hızlı montaj

Jungheinrich, bu uygulama için en uygun birleştirme çözümünü bulmak için Böllhoff'un uzmanlığına güvendi. Teknik uygulama danışmanlığının sonucu: Jungheinrich bugün malzeme taşıma ekipmanının arka kapağını bağlamak için snap teknolojili sıkıştırma mandallarını kullanıyor. Bu mandallar, en az geleneksel vida teknolojisi kadar güvenilir bir şekilde kilitleniyor, ancak yalnızca oyuğa bastırılarak hızlı, kolay ve ek alet gerektirmeden monte edilebiliyor.

Müşteriye Faydaları

  • İşlem optimizasyonu
    Arka kapak için montaj işlemi sadece DST mandallarına itme noktasında basitleştirildi

  • Hatalar önlendi
    Montajda daha düşük hata riski

  • Daha düşük maliyetler
    Daha kısa montaj ve daha az bağlantı elemanı