Büyük fark yaratan küçük bir detay. Yüksek mukavemete ve termal dirence sahip HELICOIL® diş insertleri KSB pompalarının zorlu koşullar altında bile kolayca sökülmelerini sağlamakta, bu sayede enerji santrallerinin güvenlik açısından kritik noktalarının denetimlerini çok daha kolay bir duruma getirmektedir.
İlk durum
KSB pompaları sıvıların (bazen agresif, patlayıcı veya zehirli olabilen) güvenli bir şekilde taşınması ve yalıtılması için bir çok sektörde kullanılmaktadır. Enerji santrali işleticileri böyle durumlarda özellikle KSB’nin kapsamlı, yüksek performansa sahip pompalarına güvenmektedir. Bunlar, kazan sirkülasyonları için veya kazan besleme sularının, yoğunlaştırıcı sularının veya soğutucuların taşınmaları için kullanılmaktadırlar.
Enerji santrallerindeki pompalara yönelen talepler oldukça yüksektir: Bu noktada en önemli şey tam güvenilirliktir. Bütün çalışma süreleri boyunca kolaylıkla denetlenebilmeleri gerekmektedir. Ayrıca geniş servis erişim vidalarının sökülmeleri de her zaman mümkün olmalıdır.
Bizim görevimiz çalışma etkilerinden kaynaklanan vida bağlantısı sökülme güçlüğünü en aza indirmek olmuştur. Denetleme için planlanmamış zaman kayıpları enerji santrallerinin yeniden devreye alınmasında yaşanan gecikmeler gibi en kötü durumlar bile artık geride kalmıştır.
Çözüm
Zaman kaybı olmaz. İleride bakım amacıyla pompaların kesintiye uğramaksızın sökülmelerini sağlamak için KSB’ye güvenilir HELICOIL® vida teknolojisini tavsiye ettik. Bu çözümle, dişi güçlendirmek için M 125 x 4 x 166 boyutlu HELICOIL® diş insertini, pompa muhafazasına vidalamak için amaca uygun bir montaj aleti kullanılır. Bu da yapışmayı önler. Artık pompa kolaylıkla sökülebilir ve tekrar takılabilir. Her biri ortalama 30-tonluk pompa muhafazası HELICOIL® diş inserti 16 vida içermektedir.
Sonuç
HELICOIL® diş teknolojisini kullanmak, vida üzerinde daha eşit yük dağılımını sağlar ve pompanın çalışmasını daha da kolaylaştırır. Bakım gecikmelerinden kaynaklanan maliyetler etkin şekilde önlenebilir ve böylece kendisini amorti eden teknolojik bir iyileştirme sağlanmış olur.
Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim
Bize ulaşın