Başarı hikayeleri
Kaçınılabilir bir maliyet faktörü: hızlı aşınan dişler. Tüm zamanların en büyük HELICOIL® insert ürünümüz, aletlerin kullanım ömrünü uzatabilmiştir.
İlk durum
Büyük borular üretirken şirket, son şekillendirme aşamasında iki kafalı bir genleştirici kullanmaktadır.
Kaynaklı borular, boyutsal doğruluğa ve gerekli geometrik verilere ulaşmak üzere genleştirici kullanılarak kademeli olarak soğukla genişletilir. Genleşme oranı borunun çapına, duvarlarının kalınlığına ve kullanılan malzemeye göre değişmektedir. %0,8 ile %1,5 arasında değişmektedir. 1.500 tona varan çekme yükünün kalıcı gerginliği, genleştiricinin germe çubuklarındaki dişlerde aşınmaya yol açmıştır. Ortaya çıkan maliyetler sebebiyle uzun vadeli bir çözüme ihtiyaç duyulmuştur.
Çözüm
Ağır yükler güçlü çözümler gerektirir. Özelleştirilmiş bir çözüm geliştirmek üzere EUROPIPE ile birlikte çalıştık. Bu, mekanik genleşme işlemi sırasında ön gerilim kuvvetinin dağılımını iyileştirmek için bir HELICOIL® diş insertinin gergi çubuğu somununa vidalanması gerekmektedir. Dişin yorulma direncini artırmak, mekanik genleştiricinin kullanım ömrünü önemli ölçüde artırır.
EUROPIPE için, tüm zamanların en büyük HELICOIL® diş insertini yaptık, ölçüleri:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm ve 320 x 25 x 420 mm.
Sonuç
Uygulamaya özel çözümler üretmek için müşterilerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmaktayız. Bu, yakın iş birliğinin sadece bir örneğidir.
HELICOIL® insertler ile aşınmaya dirençli, yüksek hassasiyetti dişler oluşturduk. Dişlerin mukavemetini artırmak, genleştirici çekme çubuklarının kullanım ömrünü uzatmayı sağladı.
Müşteriye Faydaları
Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim
Bize ulaşın