Teknik bilgiler
İndirilebilir içerikler
Montaj aletiniz için bir işletim talimatları kılavuzu mu arıyorsunuz? Lütfen ücretsiz indirmeyi buradan gerçekleştirin.
Montaj aletinizin bakımını nasıl yapacağınız konusunda emin değil misiniz? Hızlı ve kolay; sizlere kısa bir kılavuz video sunmaktan memnuniyet duyarız.
Sık Sorulan Sorular
SSS bölümümüze hoş geldiniz. Burada, pratikte karşılaşabileceğiniz en yaygın durumlarla ilgili cevapları bulabilirsiniz.
Aleti açmayın ve bakım servisimizi arayın.
Telefon: +49 800 1146580
RIVKLE® gizli perçin somunları 8.8 mukavemet sınıfının mekanik gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir.
Önerilen basınç 5 ile 7 bar arasıdır.
B2007 "yük ölçümü" moduna ayarlanmalıdır.
P2005 bir strok ayarlama cihazıdır. Yükün ölçümü bununla ilgili değildir.
Yapılmamasını şiddetle tavsiye ederiz. Bu, bileşeni bükebilir ve mekanik işlevlerini bozabilir. Bazı ayar aletleri strok limitine yükten (B2007) önce ulaşıldığı için varsayılanda devam eder.
Yapılmamasını şiddetle tavsiye ederiz.
RIVKLE® fazla uzun veya özel bir örs gerektiriyor olabilir. Ya da özel uzatılmış bir örs, lütfen bizimle iletişime geçin.
Hayır, sol tarafa dönen bir alet kullanılmalıdır.
Uygun araçları kullanırsanız evet.
Evet.
Klasik gres öneriyoruz.
Böllhoff mandrelleri yüksek mukavemetli çelik (Rm > 1.600 N/mm2 veya Mpa) ile tasarlanır, bu sayede yüksek RIVKLE® ayar kuvvetine destek sağlar. Ancak, RIVKLE® çekim ayarı durumunda kullanıcının kendi ayar aletinin mandrelini düzenli olarak değiştirmesi gerekir. Ayar aletinin kullanım sıklığı pratikte bir yorulma ve bunun ardından mandrelde kırılma yaratabilir. Mandrel dişinde aşınma da görülebilir. Art arda vidalama/vida sökme sürtünmesi sebebiyle mandrel dişinde erozyon oluşur. Bu durum, gizli perçin somununun sürtünme katsayısından etkilenir.
Bu olayı nasıl belirlersiniz:
Mandrel, kırıldığında veya mandrel dişinde aşınma olduğunda değiştirilmelidir.
Mandrelinizi yenisiyle değiştirin ve tekrar deneyin.
12.9 DIN 912 sınıfı vidalar kullanılmalıdır.
Sabit işletim basıncını sağlamak üzere bir bakım ünitesinin kullanımı şiddetle tavsiye edilir. Bu, kullandığınız aletin kullanım ömrünü artıracaktır.
Evet, çok az miktarda.
RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005 ayar aletleri her döngüde 8 litre hava tüketir. RIVKLE® P3007/P3007PN her döngüde 15 litre hava tüketir.
Mineral hidrolik yağ VG68 (Viscosity Grade) tüm RIVKLE® ayar aletlerine uygun hale getirilmiştir, mineral hidrolik yağ VG10ile çalışan RIVKLE® B2007 hariç.
Hidrolik yağ, hava alma vidasının hemen altında olmalıdır.
Hidrolik yağ, her seviye 3 bakımında veya pnömatik ve elektrik ayar aletleri için 250.000 döngüde değiştirilmelidir.
Bu alet, Böllhoff’tan gönderim tarihinden itibaren 12 ay boyunca garanti kapsamındadır.
Bunlar, 12 aylık garanti kapsamında olmayan aşınan parçalardır.
Garanti geçersiz olur.
Kişisel destek
Ekibimiz sizlere destek vermekten memnuniyet duyar.
Bize ulaşın