Teknik bilgiler
Kenetleme aletinizin bakımını nasıl yapacağınız konusunda emin değil misiniz? Hızlı ve kolay; sizlere kısa bir kılavuz video sunmaktan memnuniyet duyarız.
Sık Sorulan Sorular
Kullanım ömrü perçinli çivileme yapılacak malzemeler, makinanın doğru ayarlanması ve perçinli çivileme sisteminin işletimi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Malzemeye bağlı olarak aletlerin kullanım ömrü 500.000 döngüye kadar uzayabilir. Özel uygulamanız hakkında kesin bir şey söylenebilmesi için lütfen satış bölümümüzdeki uzmanımızla iletişime geçin.
Perçinli çivileme kalite kontrolü: Perçinli çivileme bağlantısının görsel kontrolüne ek olarak, üretim prosesindeki üretim kontrolünde düzenli aralıklarla St değerini (kalan alt kalınlığı) kontrol edilmesi yaygın bir uygulamadır. Yuvarlak bir perçinli çivileme bağlantısının St değeri genelde toplam malzeme kalınlığının 1/3’ü, dikdörtgen bir bağlantı için de 1/2’si pratik bir hesaplama yöntemidir.
Genellikle perçinli çivileme işlemi 0,2 ile 6 mm arası kalınlıktaki malzemeler için kullanılır. 10 mm’ye kadar malzeme kalınlıkları için ürün portföyümüzde özel alet setleri mevcuttur.
Alet setlerinin özel tasarımı orijinal malzeme üzerinde testlerle belirlenir.
Saniyede 1-2 strok.
Bağlantı mukavemetleri aynı büyüklüktedir.
Kişisel destek
Ekibimiz sizlere destek vermekten memnuniyet duyar.
Bizimle iletişime geçin