Uzmanlık birleştirir
Her endüstrinin kendine has zorlukları vardır. Bizler de doğru birleşim çözümlerine sahibiz. Konu bağlantı ve montaj teknolojisi olunca en teknik ve en pratik, uygun maliyetli çözümü bulmak konusunda sizlere yardım edebiliriz.
Artıları
Birleştirme teknolojisi için yenilikçi kapasite. Tecrübeli geliştirme ortağınız olarak konu yeni uygulamalar geliştirmek olduğunda uzmanlığımızdan yararlanabilirsiniz.
Ürün tekliflerinin hızlı bir şekilde uygulanması. Uygulama mühendisleri, 3B yazdırma, laboratuvar uzmanları ve üretim ve prototip yapma alanındaki çalışanlar arasındaki işbirliği sayesinde gerçekleşmektedir.
En ideal duruma getirmek için yollar buluruz. Geliştirilmiş erişim için daha az sayıda birleşimler ve daha fazla montaj.
Hedefinize çok daha hızlı ulaşın. Sizlere doğru montaj teknolojisini, doğru tahrikleri önermemize ve montaj esnasında hareketlerin nasıl azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmamıza izin verin.
Kurum için test laboratuvarımız en yüksek standartları yerine getirmektedir. Fiziksel ve kimyasal incelemeler için DIN EN ISO 17025 uyarınca belgelendirilmiştir.
Daha az sayıda bağlantı elemanı, daha fazla sistem: Tahriklerin, boyutların, yüzeylerin ve özellik sınıflarının standardizasyonu ile gerçekleşmektedir.
Birleştirme teknolojisi teste tabi tutuluyor
Otomasyon ve süreç güvenliği verimli montajlar için temel gereksinimlerdir. Danışmanlık hizmetimiz bunun yanında kullanıcı dostu kullanım ve alet maliyetlerinin düşürülmesi konularına da odaklanmaktadır. Farklı tahrik çeşitlerinin bolluğu üretimde montaj ve ayarlamaları genellikle daha zor bir duruma sokmaktadır. Farklı tahrik tiplerini potansiyel olarak nasıl azaltabileceğiniz konusunda size özel tavsiyeler verebiliriz - her zaman müşteriye özel uygulamalar dikkate alınmaktadır.
Farklı materyal, yüzey tipleri ve bağlantı elemanlarının farklı uzunlukları çoğunlukla ürün çeşidinin ihtiyaçtan fazla olmasına sebep olur. Karşılığında ise bu durum yüksek satın alma maliyetleri ve zaman alıcı ve yüksek maliyetli işlemlerle sonuçlanır. Biz ise ürünlerin ve üretim süreçlerinin en ideal duruma getirilmesi yoluyla maliyetlerin düşürülmesine ilişkin muhtemel çözümler hakkında sizlerle fikir alışverişinde bulunmaktayız. Kendi üretimini ve geliştirmelerini gerçekleştiren bir hizmet sağlayıcı olarak en ekonomik çözümü tavsiye edecek yeterli uygulama ve üretim teknolojileri deneyimine sahibiz.</>