19.03.2024 | Şirket
Midparc sanayi parkı ile Böllhoff arasında 13 Mart 2024 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşmasıyla resmiyet kazandı: Böllhoff'un Kuzey Afrika'daki ilk kendi tesisi Fas'ın Kazablanka kenti yakınlarındaki Midparc'ta kuruluyor. Yaklaşık 2.000 metrekarelik inşaat alanı Mayıs 2024 itibariyle şirketimizin kullanımına sunulacaktır.
»“Ekonomik açıdan gelişmekte olan bir ülke olarak Fas, özellikle havacılık endüstrisi için çok umut verici. 2023 yılında küçük bir satış ofisinde attığımız ilk adımlardan sonra, şirket olarak şimdi kendi üretimimiz ve lojistiğimiz de dahil olmak üzere yerel müşterilerimize yakın bir şekilde büyümek istiyoruz.”
Fas'ın Kazablanka kenti yakınlarındaki Midparc sanayi parkında yer alan yeni bina Mayıs 2024'ten itibaren kullanılabilecek. Yaklaşık 2.000 m²'lik bina alanında üretim, lojistik ve ofisler için yeterli alan sunuyor. Başlangıç olarak tesiste 8 çalışan görev alacak.
Tesis gelecekte öncelikle yerel havacılık endüstrisi için özel bağlantı elemanları üretecek. Bu yıl içinde sektör için gerekli olan zorlu sertifikasyon prosedürlerinden geçecek. İilk müşteri teslimatlarının 2025'in başında başlaması planlanıyor. Üretim aşamasının başlamasıyla birlikte çalışan sayısının 15'e kadar yükselmesi bekleniyor.
Böllhoff ve Midparc arasındaki anlaşma Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Ryad Mezzour'un huzurunda imzalandı. Mezzour, ülkesindeki bir sonraki endüstriyel ortaklığı memnuniyetle karşıladı ve "birleştirme teknolojisi sektöründe Fas'a yatırım yapan ilk Alman şirketinden" duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böllhoff'un yanı sıra, havacılık sektöründen çeşitli şirketler de dahil olmak üzere uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok şirket Midparc'ta temsil edilmektedir.