24.11.2023 | İşveren olarak Böllhoff
Ekskavatörler, Bielefeld'deki genel merkezimizde çalışıyor. Son teknoloji bir eğitim ve ileri eğitim merkezi, Böllhoff Eğitim Kampüsü, Archimedesstrasse'deki fabrika alanında inşa ediliyor. 5 milyon avro değerindeki büyük yatırım, 2024 sonbaharında, yani Böllhoff'ta yeni çırakların işe başlayacakları zaman, tamamlanmak üzere planlandı.
İnşaat evresinin başında, yeni binaya yer açmak için önce tarihi üretim salonları yıkıldı. Bu salonlar, şirketimizin tarihinde ayrı bir öneme sahip. Sonuçta Eğitim Kampüsü'nün önümüzdeki aylarda şekillenecek tam konumu, şirketimizin 1958’de bağlantı elemanları üretimine ilk başladığı yer.
HELICOIL® dişli bagalar için Bielefeld üretim tesisimiz 2019 yılına kadar bu salonlardaydı. Sonrasında HELICOIL® üretimi, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki yenilenen salonlara taşındı ve bu durum, Archimedesstrasse'deki tarihi üretim salonlarını boşta bıraktı.
»“Karşılaşmalar ve yaratıcı iletişim, öğrenmenin ideal temelidir. Bu yüzden Eğitim Kampüsümüz ile iş birliği projelerine ve bilgi alışverişine eskisinden de fazla odaklanacağız. Tüm disiplinlerden gelen çıraklar, öğrenciler ve çalışanlar arasında - aynı zamanda partner şirketler, start-up'lar ve eğitim kurumları arasında.”
Böllhoff Eğitim Kampüsümüz son teknolojiye sahip bir eğitim ve ileri eğitim merkezi olarak planlanmıştır; çıraklar, öğrenciler ve çalışanlar için öğrenim ve ileri eğitimde açık bir dünya yaratmak amacını taşır.
Yeni bina, modern eğitim ve iletişim odalarıyla teknik pratik atölyelerini yaklaşık 1.600 m²'lik alanda bir araya getirecek. Açık alanlar iletişimi artıracak ve bu sayede birlikteliği kolaylaştıracak. İletişim ağı ve robot sistemleri için akıllı bir fabrika laboratuvarı ile birleştirme teknolojisi forumu da planlanıyor. İkincisi, Böllhoff ürünlerini okuldaki öğrenciler, öğrenciler ve misafirler için somutlaştırmayı hedefliyor, örneğin uygulamalı etkinliklerin ve ürün eğitimlerinin bir parçası olarak.
Bielefeld'deki genel merkezimizdeki bu yeni binaya yaklaşık 5 milyon avro yatırım yapıyoruz. Eğitim Kampüsü'nün 2024 sonbaharında, yeni çırakların Böllhoff'ta başlayacağı zamanda tamamlanması planlanıyor.
»“Bu yeni binayla başarılı bir gelecek için en önemli yapı taşına yatırım yapıyoruz: çalışanlarımızın pratik eğitimi ve ileri eğitimi. Bu sayede, kalifiye işçi konusundaki artan talebi karşılamak üzere yeterli kapasite yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni yaklaşımlar için de alan kazanıyoruz.”