eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

Železničný priemysel sa snúbi s 360° spojovacou technológiou

Vlak vchádza do železničnej stanice

Bezpečnosť. Udržateľnosť. Inovácia.

Už viac ako tridsať rokov podporujeme rôznych lídrov na trhu v oblasti železničných spojovacích prvkov. V rámci našej 360° spojovacej technológie vám dodávame C-diely, štandardné diely, diely podľa výkresu a riešenia Kanban, ako napríklad náš efektívny systém ECOSIT®.

Böllhoff – váš expert na železničný priemysel

Železničný priemysel je trh s mimoriadne náročnými technickými požiadavkami založený na prísnych bezpečnostných špecifikáciách a komplexnom súbore predpisov. Skupina Böllhoff sa týmto náročným požiadavkám včas postavila čelom a ako jedna z prvých spoločností na svete bola certifikovaná podľa IRIS. Spoločnosť Böllhoff sa aktívne podieľa na normách železničného priemyslu, napríklad na norme DIN 25201-4, ktorá reguluje istenie vysoko pevných skrutkových spojov pri konštrukcii koľajových vozidiel.

Vždy poznáme najnovšie trendy v odvetví, či už ide o oblasť bezemisnej železničnej dopravy vodíkovými alebo batériovými vlakmi, zelenej logistiky, ľahkých konštrukcií alebo automatizácie. 

Fotografia futuristického metra

Vaše moduly – naše spojovacie riešenia

Ako komplexný a systémový dodávateľ máme produkty a služby pre každú oblasť železničného dodávateľského reťazca. Vďaka nášmu riadeniu C-dielov dodávame spojovacie prvky až do výroby. Používajú sa v rôznych oblastiach železničného priemyslu. Patria k nim vlakové nadstavby a interiéry, podvozky a otočné podvozky, ako aj karosérie.

Váš expert na železnicu – kompetencia Böllhoff

Využite našu expertízu

  • Vývoj

    Inovačná sila pre spojovaciu technológiu. Naši experti držia krok s dobou a neustále vyvíjajú nové riešenia na základe aktuálnych výziev, či už spoločne s vami alebo samostatne. Ako váš skúsený partner vo vývoji môžete profitovať z našich odborných znalostí pri vývoji nových aplikácií.

  • Validácia

    Vždy, keď potrebujete nezávislé testovanie spojov a spojovacích prvkov, môžete využiť naše laboratórne služby. Naše vlastné skúšobné laboratórium spĺňa najvyššie štandardy. Je certifikované podľa normy DIN EN ISO 17025 pre fyzikálne a chemické skúšky.

  • ​​​​​​​Kvalita

    Vyrábame spojovacie prvky a montážne systémy. Máme viac ako 14 najmodernejších výrobných závodov na efektívnu výrobu vysokokvalitných produktov v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Veľkej Británii, Rakúsku, USA, Brazílii, Indii a Číne.

  • Dodanie

    Môžeme za vás prevziať celý proces dodávania spojovacích prvkov – od plánovania až po montážnu linku. Garantujeme včasné dodanie. Vďaka našim logistickým pobočkám po celom svete sme tam, kde nás potrebujete.

Kreatívne. Vizionársky. Úspešne.

Exkluzívne pre vás: náš úspešný príbeh

Nahliadnite a nechajte sa inšpirovať našou 360° spojovacou technológiou. Ďalší úspešný príbeh možno napíšeme s vami.

Služby

Partnerská spolupráca

Objem dopravy ešte nikdy nebol taký vysoký. Tomu zodpovedá aj náročnosť požiadaviek kladených na výrobcov železničných vozidiel. Čoraz kratšie výrobné cykly, používanie ľahších a ekologickejších materiálov a globálna konkurencia si vyžadujú inovačnú silu, efektívnosť a vysokú flexibilitu.

Vďaka vysokým požiadavkám na bezpečnosť v odvetví železničnej dopravy sú najbezpečnejšími dopravnými prostriedkami. Sme certifikovaní podľa IRIS (International Railway Industry Standard) a podporujeme našich zákazníkov fundovanými znalosťami odvetvia a našou komplexnou spojovacou technológiou. Nekompromisné vysoké štandardy kvality stanovené našou udržateľnou firemnou kultúrou tvoria základ pre partnerskú spoluprácu.

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás