eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

Europipe

Naše najväčšie závitové vložky HELICOIL® presvedčili spoločnosť Europipe z technického aj ekonomického hľadiska

Potrubie pri západe slnka

Dlhšia životnosť

Odvrátiteľný faktor nákladov: rýchle opotrebovanie závitov. S našimi doteraz najväčšími závitovými vložkami HELICOIL® sa nám podarilo výrazne predĺžiť životnosť nástrojov.

Východisková situácia

Vysoký stupeň opotrebovania

Pri výrobe veľkých rúr sa v poslednom kroku tvarovania používa tzv. dvojhlavý expandér.
Zvarené rúry sa pomocou expandéra postupne za studena rozťahujú, aby sa dosiahla rozmerová presnosť a požadované geometrické údaje. V závislosti od priemeru, hrúbky steny a materiálu rúr sa stupeň expanzie líši. Pohybuje sa od 0,8  % do 1,5  %. Permanentné namáhanie so zaťažením v ťahu do 1 500 ton viedlo k opotrebovaniu závitu na ťažnej tyči expandéra. Výsledné náklady si vyžiadali trvalé riešenie.

EUROPIPE – ťažná tyč expandéra
Ťažná tyč expandéra

Riešenie

Závitová vložka HELICOIL®

Veľké zaťaženia si vyžadujú silné odpovede. Spoločne s EUROPIPE sme vypracovali riešenie na mieru, pri ktorom sa do sa do matice ťažnej tyče naskrutkuje závitová vložka HELICOIL® , ktorá spôsobuje lepšie rozloženie predpínacej sily pri mechanickom rozťahovaní. Zvýšená únavová pevnosť závitu značne predlžuje životnosť expandéra.

  • Únavová pevnosť bez HELICOIL® 600 až 950 t
  • Únavová pevnosť s HELICOIL® 750 až 1200 t

Pre spoločnosť EUROPIPE vyrábame doteraz najväčšie závitové vložky HELICOIL  s rozmermi:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm a 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free Running Závitová vložka pre kovy

Výsledok

Dlhšia životnosť nástrojov

V úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíjame riešenia na mieru. Toto je len jeden z príkladov tejto úzkej spolupráce.
So závitovými vložkami HELICOIL® sme vytvorili závity odolné voči opotrebovaniu s maximálnou presnosťou. Vďaka vyššej pevnosti závitov sa podarilo výrazne predĺžiť životnosť ťažných tyčí expandéra.

Výhody pre zákazníka

  • Rovnomerné rozloženie zaťaženia a pnutia
  • Posilnenie závitov
  • Zvýšenie kvality
HELICOIL® pred montážou – EUROPIPE
HELICOIL® pred montážou

Radi vám pomôžeme.

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás