eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

KSB

Závitové vložky HELICOIL® zjednodušujú údržbu čerpadiel KSB v elektrárňach a znižujú riziko ich výpadku.

Stožiar v slnečnom svetle

Pre vyššiu bezpečnosť plánovania

Malý detail s veľkým účinkom. Vysoko pevné tepelne zaťažiteľné závitové vložky HELICOIL® zabezpečujú jednoduchú demontáž čerpadiel KSB aj v extrémnych podmienkach, čím uľahčujú kontrolu v oblastiach elektrární významných z hľadiska bezpečnosti.

Východisková situácia

Sťažená kontrola

Čerpadlá KSB sa používajú v mnohých odvetviach na bezpečnú prepravu a izoláciu kvapalín (vrátane agresívnych, výbušných alebo toxických). Najmä prevádzkovatelia elektrární sa spoliehajú na technicky výkonné a rozsiahle portfólio čerpadiel KSB. Slúžia na cirkuláciu v kotle, dopravu kotlovej napájacej vody, kondenzátu, chladiacej vody alebo chladiacej kvapaliny.

Požiadavky na čerpadlá v elektrárni sú vysoké: nevyžaduje sa nič menej ako absolútna spoľahlivosť. Musia sa dať ľahko kontrolovať počas celej svojej životnosti. Na tento účel sa musia dať kedykoľvek bez problémov demontovať aj veľké hlavné uzavieracie skrutky.

Našou úlohou bolo minimalizovať riziko, že by sa skrutkový spoj v dôsledku prevádzkových vplyvov ťažko demontoval. Neplánovaná zdĺhavá kontrola ­ – v najhoršom prípade dokonca posunutie termínu opätovného uvedenia elektrárne do prevádzky – je minulosťou.

Hlavné chladiace čerpadlá KSB
Hlavné chladiace čerpadlo KSB

Riešenie

Závitové vložky HELICOIL®

Nestrácajte čas. Aby bolo možné v budúcnosti bez prerušenia demontovať čerpadlá na účely údržby, odporučili sme spoločnosti KSB spoľahlivú závitovú technológiu HELICOIL® . Pri tomto riešení sa závitová vložka HELICOIL®  s rozmerom M 125 x 4 x 166 zaskrutkuje pomocou špeciálne navrhnutého montážneho nástroja do telesa čerpadla a spevní závit. Tým sa zabráni zadretiu. Čerpadlo sa teraz dá jednoducho demontovať a následne opäť namontovať. Každé cca 30-tonové teleso čerpadla obsahuje 16 závitov so závitovými vložkami HELICOIL®.

Voľne priechodzia závitová vložka HELICOIL® Plus
Závitová vložka HELICOIL® Plus Free Running
HELICOIL® Plus Free Running Závitová vložka pre kovy

Výsledok

Efektivnejšie údržbárske práce

Použitie závitovej technológie HELICOIL® zaisťuje rovnomernejšie rozloženie sily v závite a uľahčuje servis čerpadiel. Dá sa tak účinne predísť nákladom, ktoré vzniknú v dôsledku odkladu údržby – technické zlepšenie, ktoré sa oplatí.

Spoločné úsilie: zamestnanci spoločností KSB a Böllhoff vykonávajú test skrutky
Spoločné úsilie: zamestnanci spoločností KSB a Böllhoff vykonávajú test skrutky

Radi vám pomôžeme.

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás