eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

WE-EF

Spoločnosť WE-EF sa rozhodla používať naše závitové vložky HELICOIL® Screwlock vďaka ich pevnému uloženiu a vysokej odolnosti voči korózii.

Pouličné svetlá WE-EF

Osvetlený Bielefeld

Odolné voči korózii a vysoko pevné. Závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock pomáhajú chrániť životné prostredie a šetria mestské financie. Spoločnosť WE-EF bola preto poverená plošnou prestavbou vonkajšieho osvetlenia mesta na LED svietidlá. Tieň na projekt vrhal už len skrutkový spoj.

Východisková situácia

Extrémne požiadavky na materiál

Spoločnosť WE‑EF je špecialista na vonkajšie osvetlenie

Jej LED svietidlá sú vystavené rôznym klimatickým podmienkam, vysokej intenzite dopravy a v niektorých prípadoch aj extrémnemu počasiu. Ochrana voči korózii a vibráciám sú preto základnými predpokladmi trvalého úspechu na trhu. WE-EF spĺňa tieto vysoké požiadavky vďaka použitiu technológie 5CE: homogénne, recyklované hliníkové zliatiny s nízkym obsahom medi.

Jedinou zostávajúcou slabinou boli konvenčné skrutkové spoje. V teste nevydržali vysoké vibrácie.

Riešenie

Závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock

Spoločnosť WE‑EF používa našu závitovú vložku HELICOIL® Plus Screwlock. Jej svorná plocha účinne zabraňuje uvoľneniu skrutky v dôsledku vibrácií. Jeden alebo viac mnohouholníkových závitov má pritom svorný účinok na boky zaskrutkovanej skrutky. Elasticky pružiaci trecí styk vedie k svorným uťahovacím momentom, ktoré sú porovnateľné so špecifikáciami v norme DIN EN ISO 2320. Spolu s vysokou odolnosťou voči korózii to zaisťuje, že sa závitové vložky HELICOIL®  neuvoľnia. Prispievajú tak svojím dielom k dlhej životnosti pouličného osvetlenia WE-EF. Je to jedna z mnohých výhod, ktoré mesto Bielefeld v súčasnosti využíva.

HELICOIL® Plus Screwlock – závitové vložky pre kovy
HELICOIL® Plus Screwlock závitová vložka pre kovy
HELICOIL® Plus Screwlock závitové vložky pre kovy so svorným účinkom

Výsledok

Nižšia spotreba energie

14 800 vymenených svietidiel, o 42  % nižšie emisií CO₂ a zníženie spotreby o približne 5 miliónov kWh ročne – čísla sú impozantné. Vďaka menšiemu rozptylu svetla nových LED svietidiel majú z toho prospech aj obyvatelia Bielefeldu v každodennom živote. Technológia šošoviek OLC® (One LED Concept) vyvinutá spoločnosťou WE-EF smeruje svetlo na plochu, ktorá sa má osvetliť. Sme radi, že sme mohli prispieť k trvalému úspechu s našimi závitovými vložkami HELICOIL® Plus Screwlock. Pre životné prostredie, mestské financie a samozrejme pre nášho zákazníka WE-EF.

Výhody pre zákazníka

  • Zabezpečenie proti strate
  • Zvýšenie hodnoty
  • Zvýšenie kvality
Bielefeld, Rabenecksheide, osvetlenie pred a po prestavbe na LED pouličné svetlá WE-EF VFL540
Osvetlenie pred (malý obrázok vľavo hore) a po prestavbe na LED pouličné svetlá WE-EF VFL540

Radi vám pomôžeme.

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás