eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

Jungheinrich

Zjednodušená montáž kapoty v zadnej časti na manipulačných vozíkoch pomocou spojovacích prvkov DST.

Manipulačný vozík od spoločnosti Jungheinrich

Zacvaknutie namiesto skrutkovania

Spoločnosť Jungheinrich, špecialista na logistické systémy, používa DST na rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž. S rozsiahlym portfóliom manipulačných vozíkov, logistických systémov a služieb ponúka spoločnosť svojim zákazníkom riešenia na mieru pre výzvy Priemyslu 4.0.

Východisková situácia

Zdĺhavé zaistenie

Tak ako každý dopravný prostriedok aj na manipulačné vozíky si vyžadujú pravidelnú údržbu. Poistka a batéria sú dva komponenty dôležité pre údržbu vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich, Kapota v zadnej časti ich chráni pred vplyvmi prostredia. Pri údržbe musí mechanik najskôr demontovať kapotu v zadnej časti, aby získal prístup k týmto komponentom na údržbu. Doteraz sa kapota montovala pomocou dvoch kompresných uzáverov. Každý z nich bol na svojom mieste upevnený ďalšími spojovacími prvkami – jednou ozubenou podložkou a jednou plochou maticou. Všetky jednotlivé prvky bolo potrebné spojiť dohromady a upevniť. Naskrutkovať plochú maticu, prekonať dlhú skrutkovaciu dráhu, skontrolovať uťahovací moment, zopakovať postup pre druhý uzáver – zdĺhavé riešenie.

Riešenie

DST pre rýchlu a jednoduchú montáž

Systém DST je založený na funkčnom princípe zámku so západkou, ktorý bežne používa v domových alebo izbových dverách. Každý uzáver DST má na oboch stranách skosené upínacie čeľuste, za ktorými sa nachádza pružina. Keď sa uzáver zasunie do vybrania, upínacie čeľuste sa najprv vtlačia dovnútra, čím sa napne pružina. Ak je uzáver úplne zasunutý, pružina upínacie čeľuste opäť vytlačí von – to spôsobí charakteristický zvuk „zacvaknutia“. Kompresný uzáver je teraz zaistený v montážnom otvore a drží konštrukčné diely, ktoré sa majú spojiť. Výsledkom je vysoko pevný spoj, ktorý odolá otrasom a vibráciám.

Montáž uzáveru DST vo vysokozdvižnom vozíku Jungheinrich
Montáž uzáveru DST vo vysokozdvižnom vozíku Jungheinrich Rýchlejšie a jednoduchšie riešenie DST ako predchádzajúce zdĺhavé zaisťovanie

Výsledok

Jednoduchšia a rýchlejšia montáž vďaka DST

Pri hľadaní optimálneho spojovacieho riešenia pre túto aplikáciu sa spoločnosť Jungheinrich spoľahla na expertízu spoločnosti Böllhoff. Výsledok aplikačného poradenstva: Spoločnosť Jungheinrich dnes používa na upevnenie kapoty v zadnej časti svojich manipulačných vozíkov kompresné uzávery so zacvakávacou technológiou. Tieto uzávery zaisťujú rovnako spoľahlivo ako bežné kompresné uzávery, dajú sa však namontovať jednoduchým vtlačením do vybrania – rýchlo, jednoducho a bez ďalšieho náradia.

Výhody pre zákazníka

  • Optimalizácia procesov
    Montážny proces kapoty v zadnej časti sa zredukoval na jednoduché vtlačenie uzáverov DST

  • Predchádzanie chybám
    Znížené riziko nesprávnej montáže

  • Znížené náklady
    Kratší montážny proces a menej spojovacích prvkov

Dozveďte sa viac o tejto téme