eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

WfbM

Montáž nitovacích matíc RIVKLE® na tenkostenných konštrukčných dieloch pre veterné elektrárne.

Veterné turbíny

WfbM a Böllhoff zaručujú silné spoje za každého počasia

Montáž slepých nitovacích matíc RIVKLE® na tenkostenných konštrukčných dieloch pre veterné elektrárne. WfbM (chránené dielne pre osoby so zdravotným postihnutím) v nemeckom Aurich-Wittmunde už viac ako 55 rokov realizuje množstvo zákaziek pre stredne veľké podniky, výrobcov veterných elektrární a riadenia žeriavov.

Východisková situácia

Okrúhle nitovacie matice nezaručovali pevné spoje

Plechy rezané laserom a spracované v dielňach WfbM sa používajú v rozvádzačoch známeho výrobcu veterných elektrární. Spoločnosť predtým na vytvorenie nosného závitu používala slepé nitovacie matice. Tie sa však po montáži uvoľnili a nezaručovali pevné spoje.

Riešenie

Nitovacie matice RIVKLE® a osadzovací nástroj

Nitovacie matice RIVKLE® sa montujú bez protitlaku, a preto sa môžu osadiť napríklad na duté telesá, puzdrá, profily alebo konštrukčné diely, ktoré sú prístupné len z jednej strany . Na rozdiel od navarovacích matíc nedochádza k poškodeniu obrobku v dôsledku tepla. Po osadení nie je potrebná žiadna ďalšia povrchová úprava, a to ani vtedy, ak sú konštrukčné diely už natreté alebo nalakované.

Môžu sa používať s kovovými materiálmi, plastmi a tiež s keramickými konštrukčnými dielmi.

Nitovacie matice sa dajú použiť rozličnými spôsobmi vďaka rôznym tvarom hláv, koncov a tvarov driekov.

S príslušnými pneumaticko-hydraulickými osadzovacími nástrojmi RIVKLE® P1007 a RIVKLE® P2007 sa nitovacie matice RIVKLE® spracúvajú s riadením sily. Ergonomické osadzovacie nástroje zaručujú jednoduchú obsluhu.

RIVKLE® EP X009 tiež zaručuje správnu montáž pomocou kontroly procesu prostredníctvom monitorovania dráhy osadenia.

Obrázok otvorenej oceľovej slepej nitovacej matice RIVKLE® so šesťhranným driekom a plochou hlavou
Obrázok otvorenej oceľovej slepej nitovacej matice RIVKLE® so šesťhranným driekom a plochou hlavou
Slepé nitovacie matice RIVKLE® Nitovací proces

Výsledok

Rýchlo a bezpečne

Moderné montážne pracoviská a inovatívna technika zaručujú upevňovanie komplexných konštrukčných dielov podľa štandardov kvality zákazníka. Každý mesiac sa v spoločnosti WfbM pomocou pneumaticko-hydraulických osadzovacích nástrojov RIVKLE® namontuje približne 10 000  nitovacích matíc RIVKLE® .

Ide pritom o nitovacie matice RIVKLE® z pozinkovanej ocele s malou zápustnou hlavou a šesťhranným driekom.

Výhoda pre zákazníka

  • Nosný závit na tenkostenných konštrukčných dieloch
  • Montáž s prístupom len z jednej strany
  • Flexibilné použitie v každom výrobnom kroku
  • Žiadne teplotné zaťaženie obrobku
  • Rýchly proces osadenia
  • Nástroje a prvky ako systém z jednej ruky
Montáž slepých nitovacích matíc RIVKLE® pomocou RIVKLE® P2007
Zamestnanec spoločnosti WfbM montuje slepé nitovacie matice RIVKLE®

Radi vám pomôžeme.

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás