Úspešné príbehy
Skupina Renault bola založená v roku 1898 a je svetoznámym francúzskym výrobcom automobilov. V rámci stratégie neustáleho zlepšovania vsádzajú spoločnosti Renault a Böllhoff na slepé nity RIVQUICK® 7.5, ktoré zjednodušujú montážne procesy a zvyšujú produktivitu.
Východisková situácia
Pri výrobe vozidla a montáže rôznych komponentov sa pri rôznych komponentoch vozidla vyskytuje mnoho technických obmedzení, ktoré vo viacerých prípadoch zahŕňajú aj slepú montáž.
Na niektorých špeciálnych modeloch, ako napríklad Renault Mégane alebo Dacia Duster, môže montér pri montáži upevniť mechanizmus stierača zadného okna alebo zvukoizolačný materiál ku kapotáži pod motorom len z jednej strany. Okrem toho si bežné upevňovacie systémy vyžadujú montážne otvory s úzkymi toleranciami, aby bolo možné zabezpečiť správny a trvalý spoj.
Tieto spojovacie operácie tradične zahŕňajú nasledujúce prvky:
V rámci stratégie neustáleho zlepšovania spojovacích riešení spoločnosti Renault a Böllhoff zohľadnili obmedzenia produktu/procesu súvisiace s upevňovanými materiálmi, ako aj spojovacími a montážnymi zariadeniami, a preskúmali nové technické riešenia, aby splnili čoraz prísnejšie požiadavky na kvalitu.
Riešenie
Pri viacerých modeloch vozidiel vyrábaných skupinou Renault, či už ide o inštaláciu stierača zadného okna, alebo o zvukovoizolačný materiál kapotáže pod motorom, je požiadavka rovnaká: pripevnenie hrubého plastového komponentu k tenkej oceľovej doske alebo tenkej plastovej stene. A táto operácia zahŕňa tri základné kritériá:
Drážkované nity RIVQUICK® boli špeciálne vyvinuté tak, aby spĺňali požiadavky automobilových aplikácií. Toto riešenie si vybrali spoločnosti Renault a Böllhoff. Verzia s integrovaným plastovým krúžkom sa ideálne hodí pre stierač zadného okna.
Táto technológia v skutočnosti ponúka mnoho výhod:
Výsledok
Pokiaľ ide o spojovací proces, skrutkové spoje boli nahradené nitovanými spojmi. Vďaka tomu je možné použiť už len jeden typ spojovacích prvkov. Odpadá tým nielen problém s prístupnosťou pre montéra pri montáži skrutiek a matíc, ale aj samotné nitovanie je jednoduchšie, rýchlejšie a hospodárnejšie.
Z hľadiska dizajnu produktu umožňuje slepý nit RIVQUICK® vŕtať montážne otvory so značným presadením, čo uľahčuje konštrukčné práce a umožňuje výrazné úspory pri konštrukcii a výrobe montovaných konštrukčných dielov.