eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

JULABO

Hospodárne obstarávanie a zásobovanie s naším systémom ECOSIT®

Nech je svetlo

Na celom svete je značka JULABO synonymom temperovania kvapalín – viac ako 600 000 temperovacích systémov je nainštalovaných vo všetkých priemyselných odvetviach. JULABO je nemecká spoločnosť so sídlom v meste Seelbach v Bádensku-Württembersku. Jej riešenia sa používajú všade tam, kde sa vyžaduje presné temperovanie s vysokou reprodukovateľnosťou.

Východisková situácia

Manuálny proces obstarávania podľa princípu kanban

Spoločnosť sa doteraz spoliehala na manuálny proces obstarávania podľa princípu kanban. C-diely sa prijali do oddelenia príjmu tovaru, samostatne sa zaúčtovali a doviezli na miesto potreby prostredníctvom vnútropodnikovej dopravy. Ak sa pri tom rozpoznala potreba, dodatočná objednávka sa ručne odoslala oddeleniu nákupu – ťažkopádny reťazec procesov.

Riešenie

Systém obstarávania a zásobovania ECOSIT® s funkciou Pick-by-Light

Spoločnosť JULABO teraz na zásobovanie svojich výrobných oblastí C-dielmi používa systém obstarávania a zásobovania ECOSIT® od spoločnosti Böllhoff. ECOSIT® je skratka pre „ECOnomic Supply In Time“.
S týmto balíkom služieb preberáme pre našich zákazníkov celý dodávateľský reťazec vrátane plánovania materiálov, obstarávania, kontroly kvality, skladovania a distribúcie tovaru na
výrobnú linku. Technológiu RFID používame už roky. Ak tovar dochádza, proces doplňovania zásob môže pracovník spustiť jednoduchým vložením štítku do boxu RFID. Týmto spôsobom zaisťujeme stálu dostupnosť všetkých položiek k úplnej spokojnosti našich zákazníkov.

Spoločnosť JULABO používa najnovší prírastok do produktového radu ECOSIT® : ECOLABEL.
Tento elektronický regálový štítok umožňuje flexibilné označovanie položiek v systéme ECOSIT® . Všetky regálové označenia sa dajú upraviť priamo na dotykovom displeji riadiacej centrály – tzv. boxu RFID. Vďaka svojej funkcii Pick-by-Light zrýchľuje ECOLABEL aj procesy vychystávania na mieste. Ak sa má položka vychystať, optický signál na regálovom štítku navedie pracovníka priamo k príslušnej prepravke – pre rýchlejšie nájdenie všetkých položiek a menej omylov pri vychystávaní.

Výhody pre zákazníka

  • Rýchle a jednoduché spustenie objednávky
  • Zvýšená spoľahlivosť zásobovania
  • Flexibilizácia a zníženie frekvencie dodávok
  • Kratšie časy vychystávania
  • Jednoduchá zmena regálových označení
Philipp Deotto, zamestnanec skladu spoločnosti JULABO, používa Pick-by-Signal s ECOSIT® ECOLABEL
Philipp Deotto, zamestnanec skladu spoločnosti JULABO, používa funkciu Pick-by-Signal s ECOSIT® ECOLABEL pre rýchlejšie nájdenie všetkých položiek a menej omylov pri vychystávaní

„„Očakávania sa naplnili na 100 percent. Položky sa dajú nájsť ľahšie a rýchlejšie, pretože zamestnanci sú po naskenovaní prázdnej prepravky svetelným signálom navedení na príslušné miesto v regáli.““

Markus Decker zástupca vedúceho prípravy výroby v spoločnosti JULABO
»

Viac informácií