eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

Trox

Hospodárne obstarávanie a zásobovanie s naším systémom ECOSIT®.

Detailné zobrazenie ventilačného systému.

Správa C-dielov: Špecialista na ventiláciu, spoločnosť Trox, sa spolieha na systém ECOSIT® RFID

Nemecká spoločnosť Trox má svoje sídlo v Severnom Porýnii-Vestfálsku. Špecializuje sa na pohyb vzduchu. Ako expert na prieduchy, ventilačné systémy a systémy na ochranu pred požiarom a dymom spoločnosť Trox dokazuje, že distribúcia vzduchu môže byť umením – v súlade s mottom spoločnosti „The art of handling air“.

Východisková situácia

Systémy zásobovania ECOSIT® s ručným spustením objednávky

Böllhoff a Trox začali spolupracovať v roku 2001. Odvtedy dodávame C-diely deviatim výrobným závodom koncernu. Celkovo dodávame spoločnosti Trox približne 500 rôznych spojovacích prvkov: od slepých nitovacích matíc RIVKLE®  cez skrutky až po plastové prvky.

Do novembra 2018 sa proces doplňovania zásob vybavoval prostredníctvom systémov zásobovania ECOSIT® s ručným spúšťaním objednávok. Raz týždenne spoločnosť Böllhoff vyzdvihla prázdne prepravky a nasledujúci týždeň dodala, čo bolo potrebné doplniť.

Riešenie

Flexibilnejší proces obstarávania vďaka najnovšej generácii systému ECOSIT® RFID

V decembri 2018 spoločnosť Trox prestavala systém zásobovania ECOSIT® vo výrobnom závode v meste Neukirchene-Vluyn na modernú technológiu RFID. V rámci pilotného projektu sa podarilo skrátiť čas doplňovania zásob aj zjednodušiť spúšťanie objednávok. Keďže proces obstarávania sa teraz spúšťa jednoduchým vložením štítku do boxu RFID , dodatočné objednávky položiek sú možné až 24 hodín pred plánovaným termínom dodávky.

zamestnanci pracujú so systémom zásobovania ECOSIT® RFID
zamestnanci pracujú so systémom zásobovania ECOSIT® RFID Vzorový obrázok: zamestnanci pracujú so systémom zásobovania ECOSIT® RFID

„„Vďaka novému systému a jednému termínu dodávky týždenne sa nám podarilo skrátiť čas doplňovania zásob až o šesť dní. To nám dáva väčšiu flexibilitu a je dôležitým krokom smerom k automatizácii nášho procesu objednávania.““

Zľava doprava; Wilhelm Wagner (vedúci oddelenia), Astrid Tschersisch (nákup) a Bernd Sowade (zabezpečovanie kvality) pred systémom ECOSIT® v spoločnosti Trox
Wilhelm Wagner vedúci oddelenia v závode Neukirchen-Vluyn
»

Výsledok

Skrátenie času doplňovania zásob až o šesť dní

V priebehu prestavby systémov ECOSIT® sa aktuálnym potrebám spoločnosti Trox prispôsobili aj množstvá dodávok a celkový počet prepraviek. Takto sa môže priestor v regáloch optimálne využiť. Okrem toho sa používa séria prepraviek ECOBin s bočnými prístupovými klapkami, ktoré pracovníkovi uľahčujú vybratie požadovaných spojovacích prvkov. Tým sa urýchľujú procesy vychystávania pri príprave výroby.

Výhody pre zákazníka

  • Rýchle a jednoduché spustenie objednávky
  • Zvýšená spoľahlivosť zásobovania
  • Flexibilizácia a zníženie frekvencie dodávok
Prepravka ECOSIT® ECOBin so štítkom RFID, naplnená skrutkami so šesťhrannou hlavou DIN 933
Prepravka ECOSIT® ECOBin so štítkom RFID
Zľava doprava; Wilhelm Wagner (vedúci oddelenia), Astrid Tschersisch (nákup) a Bernd Sowade (zabezpečovanie kvality) pred systémom ECOSIT® v spoločnosti Trox
Zľava doprava: Wilhelm Wagner (vedúci oddelenia), Astrid Tschersisch (nákup) a Bernd Sowade (zabezpečovanie kvality) pred systémom ECOSIT® v spoločnosti Trox

Viac informácií