eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Odvetvové riešenia
  3. SNAPLOC® a Solvis „lepší vykurovací systém“

Úspešné príbehy

Solvis

Dve šikovné riešenia pre vykurovanie budúcnosti

Vykurovací kotol SolvisBen

Solvis vytvára teplo. Život. Budúcnosť.

Nemecká spoločnosť Solvis, jeden z popredných dodávateľov vykurovacích systémov v Európe, používa naše zásuvné spoje SNAPLOC® na upevnenie technických skríň k svojim vykurovacím kotlom.

Východisková situácia

SolvisBen – „lepší kotol“

Kompaktné voľne stojace zariadenie SolvisBen bolo vyvinuté ako inovatívny vykurovací systém. V porovnaní s bežnými plynovými alebo olejovými kondenzačnými kotlami sa vyznačuje integrovanou spaľovacou komorou. Vykurovacie systémy Solvis sú modulárne rozšíriteľné a mimoriadne odolné. Dodávajú nielen teplo, ale poskytujú aj hygienickú čerstvú vodu presne tam, kde je potrebná.

Vykurovací kotol SolvisBen má technickú skriňu. Je to izolácia, montážna podpera a opláštenie zároveň a symbolizuje energetickú účinnosť systému. Dvierka tohto krytu by sa mali dať ľahko otvoriť a zatvoriť v prípade údržby alebo jemného nastavenia a nemali by mať žiadne viditeľné spojovacie prvky. Predtým spoločnosť Solvis používala bežné uzamykateľné spoje, ktoré sa však z dlhodobého hľadiska ukázali ako príliš ťažkopádne. Pri hľadaní vhodnej alternatívy sa spoločnosť dozvedela o zásuvných spojoch Böllhoff SNAPLOC®.

Vykurovací kotol SolvisBen
Vykurovací kotol SolvisBen ©Solvis GmbH

Riešenie

Zásuvné spoje SNAPLOC® na upevňovanie panelov

Jeden guľový čap, jedna spojka – jednoduchý princíp zásuvného spoja SNAPLOC® zaisťuje optimálne uloženie a súčasne izoluje vibrácie. Na tento účel je v spojke vytvorená guľová panva, do ktorej môže guľový čap zapadnúť.

Zásuvný spoj SNAPLOC® pozostáva zo skrutky a spojky
Zásuvný spoj SNAPLOC® pozostáva zo skrutky a spojky
Izolácia proti vibráciám a hluku SNAPLOC® Konštrukčný princíp

Výsledok

Rýchla, jednoduchá montáž a demontáž

Pri vykurovacích kotloch Solvis sa spojka SNAPLOC® montuje do otvoru v spodnej časti uzatváracej klapky jednoduchým zatlačením. Guľový čap sa zaskrutkuje do protiľahlého puzdra, ktoré má vnútorný závit, prostredníctvom skrutkového závitu. Údržbovú klapku je teraz možné otvoriť jednoduchým potiahnutím, resp. zatvoriť jednoduchým zatlačením. Tým sa zabezpečí efektívne otváranie a zatváranie technickej skrine pri údržbe vykurovacieho kotla. Na jeden vykurovací kotol sú namontované 4 systémy SNAPLOC® s priemerom gule 7 mm. V najbližších piatich rokoch bude spoločnosti Solvis dodaných 50 000 – 60 000 zásuvných spojov SNAPLOC®. Čoskoro sa majú realizovať ďalšie projekty.

Výhody pre zákazníka 

  • Rýchla, jednoduchá montáž a demontáž
  • Jednoduchá integrácia do konštrukčného dielu zákazníka
  • Upevňovací systém nie je zvonku viditeľný

Vlastnosti produktu

  • Izolácia vibrácií a hluku
  • Vyrovnávanie tolerancií
Systém SNAPLOC® namontovaný na držiaku dverí vo vykurovacom kotli SolvisBen

Radi vám pomôžeme.

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás