eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

Klaas Alu-Kranbau GmbH

Poistné podložky RIPP LOCK® na účinné zaistenie skrutkového spoja na autožeriavoch.

Autožeriav Klaas s otočným vencom

Pre dynamické spoje

Pomocou poistných podložiek RIPP LOCK® sú dynamicky zaťažené skrutkové spoje účinne chránené pred samovoľným uvoľnením. Pri dynamickom zaťažení musia skrutkové spoje spĺňať špeciálne požiadavky. Pre spoločnosť Klaas sme našli spôsob, ako technicky a hospodárne optimalizovať spoje na otočnom venci žeriavu.

Východisková situácia

Skrutkový spoj s možnosťou optimalizácie

Odkedy spoločnosť Klaas vyvinula prvý hliníkový žeriav, preslávila sa ako inovatívna strojárska spoločnosť v Nemecku aj mimo neho. Na sofistikované a ľahké žeriavy sa spoliehajú pokrývači, sťahováci a hasiči z celého sveta.
Našou úlohou bolo optimalizovať skrutkové spoje na otočnom venci autožeriavu. Keďže na spojovacie prvky pôsobia vysoké dynamické zaťaženia, doteraz sa používali rozperné puzdrá s dĺžkou 2 x d. Naším cieľom bolo zaistiť, aby tieto rozperné puzdrá boli zbytočné. Okrem toho už mala náchylnosť doteraz používaných oceľových spojovacích prvkov s povrchovou úpravou na koróziu patriť do minulosti.

Riešenie

Poistné podložky RIPP LOCK® pre otočný veniec autožeriavu

Vďaka podložkám RIPP LOCK® sa v minulosti používané rozperné puzdrá stali zbytočnými. Ako medzičlánok medzi spojovacím dielom a hlavou skrutky regulujú istenia skrutkového spoja súčiniteľ trenia a udržiavajú potrebnú predpínaciu silu aj pri vysokých dynamických zaťaženiach.

Podložky, skrutky a matice RIPP LOCK® sú mechanickým isteniami proti uvoľneniu, ktoré spoľahlivo zamedzujú samočinnému uvoľneniu spoja. Tento spoľahlivý zaisťovací účinok sa dosahuje vďaka radiálnym rebrám, ktoré sa pri spájaní vtlačia do materiálu.
Vysokokvalitný lamelový zinkový povlak na samosvorných podložkách RIPP LOCK®  aj na skrutkách so šesťhrannou hlavou a šeťhranných maticiach poskytuje účinnú ochranu proti korózii. Pri skúškach soľnou hmlou sa potvrdila korózna odolnosť proti červenej hrdzi po dobu 480 hodín.

Samosvorná podložka s rebrovaným povrchom RIPP LOCK®.
Samosvorná podložka RIPP LOCK® s radiálnym rebrami
Samosvorné podložky RIPP LOCK® sa používajú v otočnom venci autožeriavu.
Samosvorné podložky RIPP LOCK® sa používajú v otočnom venci autožeriavu

Výsledok

Optimalizácia komponentov na zníženie nákladov

Spojovací prvok zostáva na svojom mieste. Mechanické istenie proti uvoľnenie poistnej podložky RIPP LOCK® zabraňuje uvoľneniu dynamicky zaťaženého skrutkového spoja. Vďaka tomuto zaisťovaciemu prvku odolnému voči korózii a teplote je otočný veniec žeriavu vybavený aj na tie najvyššie dynamické zaťaženia.
Poistná podložka RIPP LOCK® v sebe spája mnohé individuálne výhody predchádzajúcich zaisťovacích prvkov. Ako univerzálny produkt – väčší vonkajší priemer zodpovedá norme DIN 125, resp. ISO 7089 – sa dá použiť takmer všade. Jednoduchá montáž a demontáž znamená, že produkt je možné použiť viac ako raz. Eliminovaním rozperných puzdier sa nám v spoločnosti Klaas podarilo zúžiť sortiment C-dielov. Výsledkom je, že riešenie ponúka nielen technické, ale aj ekonomické výhody, takže náš zákazník má dvojnásobnú radosť.

Výhody pre zákazníka

  • Vynikajúci istiaci účinok proti samovoľnému uvoľneniu
  • Ochrana voči korózii
  • Najvyššia odolnosť proti opotrebovaniu
  • Zvýšenie kvality
  • Zníženie nákladov
Obrázok vysvetľujúci uhol stúpania radiálnych rebier.
RIPP LOCK® Rebrá dosahujú vynikajúci istiaci účinok