eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

Husqvarna Group

Ďalšie zdokonalenie robotickej kosačky na trávu kladie vysoké požiadavky na spojovaciu techniku.

Spojovacie riešenia pre robotické kosačky na trávu

Doma na medzinárodnom trávniku

Robotickú kosačku na trávu Automower® sme vybavili správnymi spojovacími prvkami. Zaťažiteľná, znižujúca hlučnosť a zvonku neviditeľná. Zásuvný spoj SNAPLOC® vyhral. Náš systém pokračuje v úspešnom príbehu značky Husqvarna na medzinárodných trávnikoch.

Východisková situácia

Dôraz na kvalitu a estetiku

Kosenie trávnika môže byť také jednoduché: s robotickou kosačkou Automower® spôsobili inžinieri spoločnosti Husqvarna pred viac ako 20 rokmi revolúciu v starostlivosti o trávnik.
V rámci ďalšieho vývoja kosačky Automower® sa uskutočnili rozsiahle testy v náročných podmienkach. Funkčnosť sa testovala kosením na znečistenom trávniku alebo kropením zariadení špeciálnym prachom Arizona Road (normovaný testovací prach na určenie tesnosti rôznych krytov). Prísne sa sledujú aj emisie hluku. Doplňujúce crash testy garantujú dlhú životnosť výrobku. Niet divu, že sa dôkladne kontrolujú aj spojovacie prvky. Mali by byť bezpečné, tlmiace hluk a neviditeľné, aby spĺňali prísne požiadavky na dizajn.

Flotila produktov Automower® od spoločnosti Husqvarna
Flotila produktov Automower® od spoločnosti Husqvarna

Riešenie

Zásuvné spoje SNAPLOC®

Spoločnosť Husqvarna nenechala nič na náhodu. Viac ako rok vykonávala testy, kým nenašla najlepší možný spoj: SNAPLOC® – spoľahlivý a odolný aj v tých najnáročnejších podmienkach. Zásuvný spoj navyše nie je zvonku viditeľný, a spĺňa tak najvyššie nároky na dizajn.
Riešenie podrobne: spojka SNAPLOC® s priemerom gule 10 mm je pripevnená na každom zo štyroch bodov na kryte kosačky Automower® s rozmermi 50 cm x 50 cm.

Guľový čap a spojka SNAPLOC® – zásuvné spojenie izolujúce vibrácie a hluk
Guľový čap a spojka SNAPLOC® zásuvné spojenie izolujúce vibrácie a hluk
Izolácia proti vibráciám a hluku SNAPLOC® Konštrukčný princíp

Výsledok

Optimalizácia výrobného procesu

Jednoduchá montáž a demontáž skrutiek a spojok SNAPLOC® optimalizuje výrobné procesy. Kryt sa dá ľahko nasadiť. Keďže nainštalovaný systém SNAPLOC®  nie je na povrchu robotickej kosačky viditeľný, spĺňa náročné požiadavky výrobcu na dizajn. K nízkym emisiám hluku významne prispieva aj funkcia systému na izoláciu vibrácií a hluku. Vďaka týmto pozitívnym skúsenostiam spoločnosť zvažuje aj budúce použitie spojok a skrutiek Böllhoff SNAPLOC® pre plánovanú novú generáciu kosačiek Automower® .

Výhody pre zákazníka

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Úspora nákladov
  • Jednoduchá integrácia do konštrukčného dielu zákazníka

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás