eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

Kupplungswerk Dresden

Ochrana proti manipulácii – pre istotu

Vlak prechádzajúci stanicou.

Ochrana proti manipulácii PARRYPLUG® pre skrutky

Pre spoločnosť KWD poskytuje rýchle a bezpečné riešenie na zabránenie neoprávnenému uvoľneniu skrutkových spojov.

Východisková situácia

Neúmyselná manipulácia servisnými technikmi

Zubová spojka prenáša aj vysoké krútiace momenty, ktoré sa vyžadujú v železničnom sektore. V železničnej doprave je však vždy potrebné počítať so silnými vibráciami. To znamená, že tu použité spojovacie prvky, napríklad tie, ktoré upevňujú kryt príruby (tu M6x12), sa musia dodatočne zaistiť mikroenkapsulovaným lepidlom, aby sa počas prevádzky sami neuvoľnili.

V železničnej doprave sa môže stať, že takéto spojky ležia na sklade niekoľko rokov, kým sa použijú ako ako náhradný diel. V minulosti to viedlo k problémom, pretože skrutky sa počas prevádzky uvoľnili alebo dokonca stratili. To viedlo k sťažnostiam na spojky KWD. Po niekoľkých rozhovoroch na vyriešenie problému sa ukázalo, že servisní montéri koncového zákazníka otvorili na niektorých spojkách viečka, takže istenie skrutkového spoja sa stalo neúčinným a skrutky sa mohli počas prevádzky uvoľniť.

Zubová spojka v železničnom priemysle
Zubová spojka sa uvoľnila počas prevádzky.

Riešenie

PARRYPLUG®

PARRYPLUG® zabraňuje záberu nástrojov do vnútorného pohonu skrutky vďaka špeciálne navrhnutým axiálnym rebrám, ktoré zaručujú definované a bezpečné lisované uloženie. Použitý vysokovýkonný plast, ktorý umožňuje rozsah použitia od -50 °C do +200 °C v kombinácii s vysokou presnosťou výroby zaisťujú, že sa môžu zohľadniť aj tie najjemnejšie tolerancie pohonov s vnútorným šesťhranom. PARRYPLUG® sa teraz používa v zoskrutkovaní príruby, aby sa vylúčila takáto manipulácia. V prípade neoprávneného odstránenia zátky nárok na záruku zaniká, rovnako ako pri plombovaní, ale oveľa jednoduchšie sa montuje. Neoprávnené odstránenie spôsobí poškodenie zátky, takže sa potom nebude dať nasadiť späť. PARRYPLUG® presvedčil spoločnosť KWD – a teraz sa používa všade tam, kde je potrebné zabrániť neoprávnenému otvoreniu skrutiek alebo ho aspoň zviditeľniť.

Detailný záber na PARRYPLUG® so zvýraznenými axiálnymi rebrami
Axiálne rebrá PARRYPLUG® generujú bezpečné lisované uloženie

Výsledky

Výhody pre zákazníka

Neoprávnené uvoľnenie skrutiek na strojoch a systémoch predstavuje vysoké potenciálne riziko. Preto je často potrebné účinne zabrániť neúmyselnej manipulácii. Zatiaľ čo konvenčné riešenia nenávratne ničia pohon skrutky, PARRYPLUG® ponúka úplne nové a inovatívne riešenie.

  • Spoľahlivá a pohodlná montáž
  • Optimálne lisované uloženie poskytuje maximálnu ochranu proti manipulácii
  • Čisté a vizuálne atraktívne riešenie
  • Dá sa odstrániť príslušným nástrojom
  • Široký rozsah teplôt (-50 °C až +200 °C)
Trojstupňový montážny proces PARRYPLUG® vysvetlený.
PARRY PLUG® sa stará o pohodlnú montáž vďaka manipulačnej pomôcke