eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

ARIS

Pri novo vyvinutom raketovom hybridnom motore sa tím študentov spolieha na našu závitovú vložku HELICOIL® Screwlock.

Raketa je vypustená do vesmíru

Nekonečné diaľavy – s ARIS a Böllhoff do vesmíru

Od septembra 2021 tím študentov z Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz (ARIS) konštruuje a stavia hybridný motor, ktorý sa vmontuje do sondážnej rakety. V tomto novo vyvinutom pohone sa závitová vložka HELICOIL® Screwlock stará o vysoko pevné závity.

Východisková situácia

Projekt ASTREA 2022 – bezpečný a spoľahlivý raketový pohon

Tento hybridný motor sa má vmontovať do sondážnej rakety HELVETIA, ďalšieho projektu univerzity ETH Zürich.

Hlavným cieľom je zlepšiť účinnosť pohonu v porovnaní s predchádzajúcou verziou, aby raketa HELVETIA dosiahla požadované apogeum. Úsporou hmotnosti a zmenou spaľovacích vlastností sa dosiahne vyšší špecifický impulz. Hybridný motor ASTREA je navrhnutý tak, aby vytvoril reaktívny ťah 6 000 N pomocou kombinácie oxidu dusného a akrylonitrilbutadiénstyrénu. Po čase horenia iba cca 7 sekúnd motor vytvoril celkový impulz 40 960 N – čo stačí na to, aby vyniesol 4 kg užitočného zaťaženia do výšky 30 000 stôp.

Tím študentov ASTREA
Tím študentov ASTREA

Novo vyvinutý hybridný motor pozostáva z niekoľkých podsystémov, ako napríklad nádrž a mobilná čerpacia stanica, systém zberu a kontroly údajov, spaľovacia komora a vstrekovací ventil. Ten rozprašuje oxidačný prostriedok oxid dusný z kvapaliny na jemnú hmlu, ktorá sa následne vstrekuje do spaľovacej komory. To uľahčuje reakciu oxidu dusného s palivom. Aby odolali vyvinutému tlaku, musia sa do hliníkového konštrukčného dielu vstrekovača vložiť oceľové skrutky. Kombinácia ocele a hliníka však často spôsobuje kontaktnú koróziu. To vedie k porušeniu závitov a následne k poškodeniu celého konštrukčného dielu. Aby sa tejto situácii predišlo, je potrebné použiť posilnenie závitov, ktoré je vysoko zaťažiteľné a odolné proti opotrebovaniu. 
 

Riešenie

Závitové vložky HELICOIL®

Posilnenie závitov je neoddeliteľne spojené so závitovými vložkami HELICOIL® už viac ako 65 rokov. Všade tam, kde sa používajú materiály s nízkou pevnosťou v strihu (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka a vláknom vystužené plasty), sa používajú závitové vložky HELICOIL®. Spĺňajú požiadavky národných noriem, leteckých noriem a vojenských noriem.

Závitová vložka HELICOIL® Plus Screwlock
Závitová vložka HELICOIL® Plus Screwlock
HELICOIL® Plus Screwlock závitové vložky pre kovy so svorným účinkom

Výsledok

Zaťažiteľnosť a presnosť vo vrcholnej forme

Závitová vložka HELICOIL® Screwlock z kosoštvorcovo profilovaného drôtu je tvarovaná do pružnej špirály. Zabezpečuje vysokú pevnosť závitu a má aj upínaciu plochu na zabránenie straty skrutky. Oceľové skrutky sa dajú jednoducho zaskrutkovať. Opotrebovanie závitu matice je vylúčené aj pri častom používaní a zaručuje tak dlhú životnosť konštrukčného dielu. V súčasnosti je v pohone hybridnej rakety namontovaných 12 závitových vložiek HELICOIL® Screwlock s rozmerom M8.

Výhody pre zákazníka 

  • Vysoká zaťažiteľnosť 
  • Vysoká nosnosť závitu 
  • Odolnosť voči opotrebovaniu; nízke a konštantné trenie závitu 
  • Odolnosť voči korózii a teplotám 
  • Istenie skrutky 
  • Úspora nákladov 
  • Pevné uloženie 
  • Zvýšenie kvality a hodnoty
     
Test horenia hybridného motora ASTREA
Test horenia hybridného motora ASTREA

Spaceport Cup America 2022

Spaceport America Cup v Novom Mexiku (USA) je najväčšia univerzitná súťaž v raketovej technike na svete. Každý rok sa na nej stretáva viac ako 1 700 študentov vo viac ako 150 tímoch z celého sveta, ktorí sa snažia so svojimi raketami dosiahnuť výšku 10 000 a 30 000 stôp. 
Tento rok sa súťaž konala od 21. do 25. júna a tím ARIS štartoval v najvyššej kategórii „Hybrid SRAD 30 000 stôp“ – a podarilo sa mu to. Raketa dokonca dosiahla výšku 33 800 stôp. Tímu srdečne blahoželáme!
 

Úspešný štart rakety HELVETIA na súťaži Spaceport America Cup 2022
Úspešný štart rakety HELVETIA na súťaži Spaceport America Cup 2022

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás