Úspešné príbehy
Spoločnosť STEVENS Bikes z Hamburgu, jeden z popredných výrobcov bicyklov v Nemecku, sa pri výrobe svojho elektrobicykla E-Cayolle spolieha na naše rýchlouzávery QUICKLOC®.
Východisková situácia
Model elektrobicykla STEVENS E-Cayolle vás ohromí svojím športovým dizajnom a vysokým technologickým výkonom. S hmotnosťou menšou ako 22 kg je E-Cayolle najľahším spomedzi elektrických hardtailov STEVENS. Elektrická podpora Bosch Performance Line CX s krútiacim momentom až 75 newtonmetrov, napájaná 500 Wh batériou PowerPack polointegrovanou v spodnej rúrke rámu, sľubuje dlhé túry po horách, strmých stúpaniach alebo kľukatých chodníkoch.
V tejto súvislosti si upevnenie novej, do rámu integrovanej priehradky na batériu, samozrejme vyžaduje spoľahlivú spojovaciu technológiu. V prípade výmeny alebo údržby sa musí dať kryt ľahko otvoriť a opäť zatvoriť. Použitý spoj by tiež mal byť schopný trvalo odolávať vibráciám, ktoré vznikajú pri používaní elektrobicykla.
Takto sa spoločnosť STEVENS Bikes dozvedela o našich rýchlouzáveroch QUICKLOC® Light.
Riešenie
Rýchlo otvorené, rýchlo zatvorené: rýchlouzávery QUICKLOC® Light sa ideálne hodia pre konštrukčné diely, ktoré sa často používajú alebo udržiavajú. Jednoduchá montáž a ešte jednoduchšie používanie – so systémom rýchlouzáverov QUICKLOC® je možné aj viacnásobné otvorenie a zatvorenie.
Stačí zacvaknúť spodný diel uzáveru do obdĺžnikového otvoru. Prestrčte čap uzáveru cez otvor a voliteľne zaistite poistnou podložkou, aby ste zabránilo jeho strate. Na uzavretie čapu uzáveru ho ľahkým tlakom zaskrutkujte do spodného dielu uzáveru. Vďaka dômyselnej geometrii dielov zapadne do spodného dielu a potom drží vo svojej polohe bez vôle. Stačí pootočiť o štvrť otáčky doprava alebo doľava a uzáver je opäť otvorený. Pružná časť spodného dielu uzáveru sa roztiahne, takže čap sa opäť uvoľní.
Výsledok
Ideálne na jednoduché otváranie priehradky na batériu v prípade údržby alebo výmeny batérie.
Každý rok sa do Hamburgu dodá približne 10 000 rýchlouzáverov QUICKLOC® Light, ktoré sa montujú do elektrobicyklov STEVENS.
Radi vám pomôžeme
Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami
Kontaktujte nás