eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Odvetvové riešenia
  3. Letecký a kozmický priemysel

Priemyselné riešenia

Letecký a kozmický priemysel sa snúbi s 360° spojovacou technológiou

Fascinácia. Nekonečnosť. Inovácia.

Nové technológie, znižovanie emisií, koncepcie dizajnu: vzlietnite sa nami a dodajte svojmu vývoju potrebný impulz.

Böllhoff – váš expert na letecký a kozmický priemysel

„Remove before flight“ – kto by nechcel lietať bezpečne? Pokiaľ ide o splnenie požiadaviek aktuálnych vývojových trendov v leteckom a kozmickom priemysle, tak to aj dvakrát skontrolujeme a podporíme vás. Na zvýšenie energetickej účinnosti a úspory zdrojov výrobcovia lietadiel a motorov systematicky analyzujú a optimalizujú aj výrobné procesy. Už desaťročia sme partnerom tohto odvetvia a ponúkame špeciálne spojovacie riešenia pre každý typ – lietadlá, vrtuľníky, satelity či raketoplány.
Vzlietnite s nami včas a dodajte svojmu vývoju potrebný impulz. 

Sme presne tam, kde nás potrebujete – po vašom boku.

Obrázok vzlietajúceho lietadla za súmraku

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás

Vaše moduly – naše spojovacie riešenia

Dodávame aj montážne riešenia pre naše spojovacie prvky. Neváhajte nás kontaktovať, aby ste získali informácie o našom kompletnom sortimente spracovateľských systémov, ako napríklad ručné nástroje, nástroje spojené s robotom alebo plne automatické riešenia.

Perokresba lietadla s detailmi
  • Interiér kabíny

    Interiér kabíny

  • Motor

    Motor

    • Posilnenie závitov
    • Diely Build-to-print
    • Štandardné diely
  • Systémy/zariadenia

    Systémy/zariadenia

    • Nitovanie
    • Vytváranie závitov
    • Posilnenie závitov
    • Diely Build-to-print
    • Štandardné diely
  • Drak/konštrukcia lietadla

    Drak/konštrukcia lietadla

    • Nitovanie
    • Vytváranie závitov
    • Diely Build-to-print
    • Štandardné diely
  • Údržba, opravy a generálne opravy (MRO)

    Údržba, opravy a generálne opravy (MRO)

    • Nitovanie
    • Vytváranie závitov
    • Posilnenie závitov
    • Diely Build-to-print
    • Štandardné diely

Naše portfólio produktov

Pokrývame široké spektrum jednotlivých spojovacích prvkov, ako napríklad štandardné čapy, vlastné značky a individuálne špeciálne diely, ale aj kompletné montážne systémy a individuálne vyvinuté automatizačné riešenia.

  • Navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Böllhoff

    Špeciálne diely/diely Build-to-spec

    • Posilnenie a Oprava závitov – HELICOIL®
    • Slepé nitovacie matice a skrutky – RIVKLE®
    • Lepiaca technika – ONSERT®
    • Vytváranie závitov a ochrana proti strate skrutky – HITSERT® Screwlock a AMTEC®
    • Zákazkové termoplastické diely – TEPRO®
    • Izolácia vibrácií a hluku – SITEC® a SNAPLOC®
    • Vyrovnávanie tolerancií – FLEXITOL®
  • Spojovacie prvky a kovania

    Štandardné diely

    Spojovacie prvky

    • Spojovacie prvky bez závitu:
      • Podložky / puzdrá / rozpierky
    • Spojovacie prvky so závitom:
      • Matice / samopoistné matice / kovania / skrutky / čapy

    Mazacie produkty

    • Kovania:
      • B-matice / kovania s rozšírením / kovania bez rozšírenia

     

    Kvalifikované zoznamy normovaných dielov:

    • Airbus QPL ( ABS, AS, ASNA, MS, NAS, NFL, NSA, …)
    • Airbus Helicopters (ASNA, DHS, EN, ECS, …)

    Ďalšie normy:

    • EN
    • ISO
    • NFL

    Nové normované diely:

    • Vývojová kompetencia pre nové normované diely vrátane procesu kvalifikácie
  • Spojovacie prvky, mechanické diely a povrchová úprava

    Diely Build-to-print

    Od výkresu až k sériovej výrobe

    • Sériová výroba
    • Prototypy
    • Možnosť podieľať sa na návrhu dielu
    • Poradenstvo pri dizajne s optimalizáciou nákladov
    • Montážne možnosti
    • Povrchová úprava 
      • pasivácia
      • kadmiovanie
      • striebrenie

    Naše kompetencie:

    • Spracovanie surovín: hliník, oceľ, ušľachtilá oceľ, titán, niklová báza, …
    • Sústruženie tyčí do Ø 70 mm alebo v tŕni do Ø 390 mm
    • Frézované diely do 800 x 600 x 500 mm
    • Dĺžka produktu do 1 000 mm
    • Kovanie
    • Zavedené riadenie dodávateľov pre tepelnú a povrchovú úpravu

Automatizácia

Automatické montážne nástroje

Dodávame aj montážne riešenia pre naše spojovacie prvky, napr. závitové vložky HELICOIL®  alebo AMTEC®, lepiace riešenia ONSERT® alebo slepé nitovacie matice RIVKLE®.
Náš sortiment obsahuje moduly na integráciu do automatických procesov a kompletných systémov.

Máte špecifické požiadavky? Tak nás kontaktujte!

Kontaktujte nás
Boellhoff Helicoil

Videá

Inšpirujte sa našimi riešeniami

a vzlietnite s nami.

KREATÍVNE. VIZIONÁRSKY. ÚSPEŠNE.

Exkluzívne pre vás: naše úspešné príbehy

Tu nájdete príklady dobrej spolupráce s našimi zákazníkmi. Tá je základom nášho spoločného úspechu. Nahliadnite a nechajte sa inšpirovať našou 360° spojovacou technológiou. Ďalší úspešný príbeh možno napíšeme s vami.

Veľtrhy, semináre a školenia

Naše podujatia

Navštívte nás na rôznych medzinárodných veľtrhoch leteckého a kozmického priemyslu. Nemôžete nás osobne navštíviť v našom stánku? Radi vám ponúkneme podujatia na mieru – priamo vo vašich priestoroch alebo digitálne.

Ďalšie podujatia