Úspešné príbehy
Naše zásuvné systémy SNAPLOC® sa používajú v sedadlách navrhnutých spoločnosťou Probatec AG pre kanadský luxusný vlak „Rocky Mountaineer“. Spoločnosť so sídlom v Ambergu od roku 1997 vyrába a montuje riešenia na mieru, ako napríklad sedadlové a stolové systémy pre železničné a vojenské vozidlá.
Východisková situácia
Kanadský vlak Rocky Mountainer premáva po jednej z najobľúbenejších vlakových trás na svete.
Cestujúci si užívajú dokonalú kombináciu nostalgie, prírodných krás a luxusného cestovania vlakom v špeciálne postavenom jednopodlažnom alebo dvojpodlažnom vozni s presklenou kupolou. Z bezpečnostných dôvodov má vlak špeciálny vagón, v ktorom sa nachádzajú náhradné diely. Napríklad v prípade znečistenia alebo poškodenia sedadiel ich možno rýchlo vymeniť, aby sa cesta nemusela na dlhší čas prerušiť. Ďalším dôležitým aspektom je dizajn luxusných sedadiel. Riešenie spojov, ktoré nie je zvonku viditeľné, má podporiť estetiku sedadiel.
Riešenie
Spoločnosť Böllhoff sa v spolupráci s firmou Probatec AG, od začiatku podieľala na vývoji a konštrukcii sedadiel.
Experti rýchlo rozpoznali, že ide o optimálnu oblasť použitia systému SNAPLOC®.
SNAPLOC® je dvojdielny systém – pozostávajúci z guľového čapu a spojky – na rýchlu montáž.
Guľový čap tvaruje, resp. sám si vyrezáva závit do plastovej spodnej časti sedadla. Spojka ako protikus sa jednoducho namontuje vtlačením do rámu upevnenia sedadla. V spojke je vytvorená guľová panva, do ktorej môže guľový čap zapadnúť ako protikus.
Výsledok
Spojenie nasadením, uvoľnenie stiahnutím – jednoduchá montáž a demontáž SNAPLOC® výrazne zjednodušuje výmenu sedadla. To však ešte nie je všetko. SNAPLOC® tiež izoluje hluk alebo vibrácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri jazde vlakom.
V každom sedadle je namontovaných päť systémov SNAPLOC® s priemerom 10 mm.
Radi vám pomôžeme.
Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami
Kontaktujte nás