eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Úspešné príbehy

umlaut

Vývoj zákazkového držiaka TEPRO® pre hasiace prístroje HAFEX

Lietadlo nad oblakmi

umlaut a Böllhoff zaisťujú bezpečnosť vo vzduchu

Bezhalónové hasiace prístroje HAFEX od spoločnosti umlaut AG so sídlom v Hamburgu sa upevňujú pomocou držiaka TEPRO® na mieru. Globálna spoločnosť umlaut AG, ktorá poskytuje komplexné služby, ponúka technologické a organizačné poradenstvo a realizáciu – napríklad pre medzinárodnú leteckú dopravu.

Východisková situácia

HAFEX – bezhalónový hasiaci prístroj

Plyn halón sa používa v prenosných ručných hasiacich prístrojoch v lietadlách od 60. rokov 20. storočia.
Po jeho zaradení medzi freóny, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, je používanie halónových hasiacich prístrojov od roku 2004 v celej EÚ zakázané. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) tiež ustanovili, že od polovice roka 2019 musia byť všetky novo registrované veľké lietadlá vybavené hasiacimi prístrojmi šetrnými k životnému prostrediu a všetky existujúce lietadlá sa musia nimi dovybaviť do roku 2025.

To bola dostatočná motivácia pre renomovaného výrobcu umlaut, aby vyvinul bezhalónovú alternatívu. Výsledkom bol HAFEX: najmenší, najľahší a najflexibilnejší kabínový hasiaci prístroj šetrný k životnému prostrediu.

Musel byť tiež flexibilný z hľadiska možností inštalácie. Preto bol vytvorený ako „drop-in“ alternatíva, ktorá by sa dala použiť na existujúcich montážnych miestach pre typické halónové hasiace prístroje vo všetkých typoch civilných lietadiel. Je kompatibilný s rôznymi typmi upevnenia, ktoré používajú všetci veľkí výrobcovia lietadiel. Pri niektorých typoch lietadiel však nie je funkcia „drop-in“ bezprostredne potrebná, pretože súčasné držiaky sú dostatočné.

Pri dodávkach hasiacich prístrojov v Spojených štátoch je napríklad povinné vždy priložiť aj držiak. Tento zákon definuje americká organizácia Underwriters Laboratories, ktorá certifikuje výrobky z hľadiska bezpečnosti. Doteraz používané držiaky však boli ťažké a pozostávali z kovových skrutiek potiahnutých gumou, ktoré sa museli komplikovane zoskrutkovať.

Namontovaný držiak TEPRO® s hasiacim prístrojom HAFEX ©umlaut

Riešenie

TEPRO® – zákazkové technické plastové výrobky a zostavy

Aby pokračoval úspešný príbeh spoločnosti HAFEX, bolo potrebné vyvinúť nový držiak. Musel byť vysoko zaťažiteľný, jednoducho montovateľný a ľahký, a navyše kompatibilná súčasť celého balenia HAFEX.
To bol ten správny čas obrátiť sa na spoločnosť Böllhoff, experta na spájanie. Spoločnosť so sídlom v Hamburgu rýchlo rozpoznala veľký potenciál skupiny produktov Böllhoff TEPRO® pre svoj vlastný projekt.

Novo vyvinutý držiak TEPRO®
Novo vyvinutý držiak TEPRO®

Výsledok

Vysoko zaťažiteľný a ľahký

Böllhoff a umlaut úzko spolupracovali na vytvorení nového držiaka na mieru. Či už ide o tvar, farbu, alebo funkciu – pri vývoji sa zohľadnili všetky požiadavky zákazníka. Aby bolo možné držiak vyrábať efektívne, bol optimalizovaný z hľadiska vstrekovania. Všetky fázy projektu boli pod prísnym dohľadom.

Novo vyvinutý, jednodielny plastový držiak TEPRO® je vysoko zaťažiteľný, recyklovateľný a ľahký.
V budúcnosti sa bude do Hamburgu dodávať 5 000 kusov ročne a spolu s hasiacimi prístrojmi HAFEX budú zaisťovať vašu bezpečnosť.

Výhody pre zákazníka

  • Zameranie na vyhotovenie na mieru
  • Vlastný vývoj, konštrukcia, výroba prototypov
  • Vlastná výroba nástrojov
  • Expertíza v oblasti materiálov a vstrekovania
  • Akreditované laboratórium

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás