eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Odvetvové riešenia

Odvetvové riešenia

Sme expertom na spájanie pre vaše odvetvie

Každé odvetvie je jedinečné. Poznáme ich špecifiká a spolu s vami vyvíjame riešenia na mieru.

Pomáhame vám nájsť to správne riešenie pre vás.

360° spojovacia technológia – váš odvetvový expert

Každé hospodárske odvetvie má úplne iné nároky. Požiadavky sa rýchlo menia, prichádzajú nové trendy a staré odchádzajú. Tieto špecifiká poznáme a okrem našich štandardných vyhotovení realizujeme aj spojovacie riešenia na mieru – spolu s vami.

Naše služby pre vás

Ako expert pre vaše odvetvie spájame vaše komponenty s našimi rozmanitými riešeniami. Aké to má výhody pre vás? Objavte naše jedinečné 360° služby v krátkom prehľade:

  • Partner pre inovácie a vývoj

    Partner pre inovácie a vývoj

    Veríme, že pri rýchlom vývoji nápadov a inovácií produktov je rozhodujúce zvážiť nové perspektívy a prístupy. Naše systematické riadenie inovácií je to, čo nás odlišuje. Náš cieľ ako váš partner pre vývoj: premeniť vaše požiadavky na najlepšie a nákladovo najefektívnejšie technické riešenie.

    • moderné metódy, organizačné formy a procesy,
    • analýzy trendov,
    • spolupráce vo výskume,
    • otvorená inovácia,
    • vlastný výskum a vývoj,
    • aplikačná technika a poradenstvo,
    • vývoj dielov podľa požiadaviek zákazníka,
    • konštrukcia vzoriek a prototypov,
    • analýzy hodnôt.
  • Partner pre montáž a obstarávanie

    Partner pre montáž a obstarávanie

    Technológia Böllhoff zabezpečuje všade trvalé spoje. Okrem jednotlivých spojovacích prvkov, ako sú štandardné skrutky, vlastné značky a individuálne špeciálne diely, poskytujeme aj montážne systémy a individuálne vyvinuté automatizačné riešenia. Chcete znížiť náklady na obstarávanie a skladovanie spojovacích prvkov? S nami ako partnerom pre obstarávanie to môžete dosiahnuť aj vy.

    • Technická kompetencia vďaka vlastnej výrobe
    • Štrnásť moderných výrobných závodov po celom svete
    • Výrobné metódy:
      • vstrekovanie,
      • sústruženie,
      • tvarovanie za studena,
      • navíjanie drôtu,
      • výroba strojov a zariadení,
      • zrýchlenie vašich montážnych procesov,
      • široké spektrum manuálnych a automatických montážnych riešení.
  • Partner pre logistiku a kvalitu

    Partner pre logistiku a kvalitu

    Dodávateľský reťazec je jadrom globálnej ekonomiky. Ako váš partner pre logistiku preberáme za vás celý proces dodávania spojovacích prvkov – od plánovania až po montážnu linku. Je samozrejmosťou, že ani tu nie sú vynikajúce štandardy kvality náhodou, ale výsledkom systematického plánovania a realizácie. Môžete sa spoľahnúť na naše certifikované riadenie kvality.

    • riešenia dodávateľského reťazca,
    • riadenie kvality IATF 16949,
    • riadenie kvality EN 9100,
    • silné povedomie o kvalite a zodpovednosti za životné prostredie,
    • akreditácia vlastného laboratória – podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025-2018 – certifikácia podľa normy DIN EN ISO 14001,
    • pravidelné audity zo strany zákazníkov.
  • Partner pre predaj a servis

    Partner pre predaj a servis

    Základom našej 360° expertízy je efektívne poradenstvo, podpora a vývoj. Požiadavky na spojovaciu a montážnu technológiu a rozsah technických výziev sa rýchlo zvyšujú. Aj tu sme vám k dispozícii, napríklad prostredníctvom technických školení, údržby a opráv. A keď nás potrebujete, sme vám k dispozícii nepretržite.

    • efektívne poradenstvo, podpora a servis,
    • skúsení špecialisti na mieste,
    • blízkosť k zákazníkovi vďaka našej globálnej prítomnosti,
    • popredajný servis,
    • odborné semináre, školenia a workshopy,
    • online semináre, 
    • podnikové výstavy pre zákazníkov.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Videá

Nájdite to správne riešenie pre svoje odvetvie

Či už na ceste, vo vzduchu, na súši alebo na mori – Böllhoff má upevňovací prvok na mieru pre každé odvetvie.

Trend Spotlight

Spojovacie riešenia pre autonómne vozidlá

Vyrábate autonómne vozidlá? Poznáme vaše špecifické požiadavky – náš sortiment trvalých spojení je presne prispôsobený vašim produktom a požiadavkám. Pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie pre váš projekt. Radi vám poradíme.

Kontaktujte nás

Prehľad všetkých odvetví

Trend Spotlight

Spojovacie riešenia pre nabíjacie stanice

Vyrábate wallboxy alebo nabíjacie stanice? Poznáme vaše špecifické požiadavky. Naša ponuka trvalých spojov je presne prispôsobená vašim produktom a požiadavkám. Vysoko pevné spoje pre tenkostenné konštrukčné diely alebo bezpečné spojovacie riešenia, ktoré odolajú extrémnym poveternostným a environmentálnym podmienkam. Pomôžeme vám nájsť najefektívnejšie riešenie pre váš projekt. Jednoducho nás kontaktujte.

Kontaktujte nás