Technické informácie
Súbory na stiahnutie
Hľadáte návod na obsluhu vášho osadzovacieho nástroja? Tu nájdete váš bezplatný súbor na stiahnutie.
Nie ste si istí, ako máte vykonávať údržbu vášho osadzovacieho nástroja? Rýchlo a jednoducho – radi vám poskytneme krátky videonávod.
Najčastejšie otázky
Vitajte v našej sekcii Najčastejšie otázky (FAQ). Tu nájdete odpovede na najčastejšie situácie, ktorým môžete čeliť v praxi.
Neotvárajte nástroj a kontaktujte našu technickú údržbu.
Telefón: +49 800 1146580
Nitovacie matice RIVKLE® sú koncipované tak, aby spĺňali mechanické požiadavky triedy pevnosti 8.8.
Odporúčaný tlak je 5 až 7 barov.
B2007 treba nastaviť do režimu „Meranie sily“.
P2005 je nástroj riadený zdvihom. Meranie sily je irelevantné.
Dôrazne to neodporúčame. Mohlo by dôjsť ku skrúteniu konštrukčného dielu a zmene jeho mechanických vlastností. Niektoré osadzovacie nástroje prejdú do predvoleného nastavenia, pretože sa dosiahne limit zdvihu pred zaťažením (B2007).
Dôrazne to neodporúčame.
Buď je slepá nitovacia matica RIVKLE® príliš dlhá a vyžaduje si špeciálny nadstavec. Alebo ide o špeciálny predĺžený nadstavec. Kontaktujte nás.
Nie, treba použiť nástroj s otáčaním doľava.
Áno, za predpokladu, že sa použijú vhodné nástroje.
Áno.
Odporúčame bežný mazací tuk.
Závitové tŕne Böllhoff sú vyrobené z vysokopevnostnej ocele (Rm > 1 600 N/mm2 alebo MPa), ktorá dokáže absorbovať vysokú osadzovaciu silu RIVKLE®. Počas montáže RIVKLE® však musí používateľ pravidelne vymieňať závitový tŕň svojho osadzovacieho nástroja. Časté používanie osadzovacieho nástroja môže viesť k únave a následne k zlomeniu závitového tŕňa. Okrem toho možno pozorovať opotrebovanie závitu na závitovom tŕni. Ide o eróziu závitového tŕňa v dôsledku postupného trenia pri uťahovaní a uvoľňovaní. Tento jav ovplyvňuje súčiniteľ trenia slepej nitovacej matice.
Ako rozpoznať tento jav:
Závitový tŕň treba vymeniť, keď je zlomený alebo keď má opotrebovaný závit.
Vymeňte závitový tŕň za nový a skúste to znova.
Používať by sa mali skrutky triedy 12.9 DIN 912.
Dôrazne odporúčame používať jednotku údržby, aby bol zaručený stály prevádzkový tlak. Predĺži to životnosť vášho nástroja.
Áno, veľmi zľahka.
Osadzovacie nástroje RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005 spotrebujú 8 litrov vzduchu na jeden cyklus. RIVKLE® P3007/P3007PN spotrebujú 15 litrov vzduchu na jeden cyklus.
Minerálny hydraulický olej VG68 (stupeň viskozity) je vhodný pre všetky osadzovacie nástroje RIVKLE®, s výnimkou RIVKLE® B2007, ktorý používa minerálny hydraulický olej VG10.
Hydraulický olej by sa mal nachádzať priamo pod odvzdušňovacou skrutkou.
Hydraulický olej by sa mal vymeniť pri každej údržbe úrovne 3 alebo po 250 000 cykloch pri pneumatických a elektrických osadzovacích nástrojoch.
Na nástroj sa vzťahuje 12-mesačná záruka od dátumu odoslania zo spoločnosti Böllhoff.
Ide o diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu, na ktoré sa nevzťahuje 12-mesačná záruka.
Záruka zanikne.
Osobné poradenstvo
Náš tím vám rád poradí.
Kontaktujte nás