Technické informácie
Nie ste si istí, ako máte vykonávať údržbu vášho klinčovacieho nástroja? Rýchlo a jednoducho – radi vám poskytneme krátky videonávod.
Najčastejšie otázky
Životnosť závisí od rôznych faktorov, ako napríklad materiály, ktoré sa majú klinčovať, správne nastavenie nástroja a obsluha klinčovacieho systému. V závislosti od materiálu môže byť životnosť nástrojov viac ako 500 000 cyklov. Ak potrebujete získať konkrétne informácie o vašej špecifickej aplikácii, obráťte sa na našich špecialistov z oddelenia predaja.
Kontrola kvality klinčovaných spojov: okrem vizuálnej kontroly klinčovaného spoja je pri kontrole výroby bežnou praxou kontrolovať hodnotu St (zvyškovú hrúbku dna) v pravidelných intervaloch počas výrobného procesu. Praktickým pravidlom je, že hodnota St kruhového klinčovaného spoja je zvyčajne 1/3 celkovej hrúbky materiálu a približne 1/2 pri obdĺžnikovom spoji.
Proces klinčovania sa spravidla používa pri hrúbkach materiálu od 0,2 do 6 mm. Pre hrúbky materiálu do 10 mm sú v našom portfóliu produktov k dispozícii súpravy špeciálnych nástrojov.
Príslušné dimenzovanie súprav nástrojov sa uskutočňuje prostredníctvom skúšok na originálnom materiáli.
1 – 2 zdvihy za sekundu.
Pevnosti spojov sú rovnakého rádu.
Osobné poradenstvo
Náš tím vám rád poradí.
Kontaktujte nás