eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Plastové výkresové diely na zákazku

TEPRO®

Technické plastové produkty a konštrukčné skupiny – na mieru, presné a funkčné.

Technické diely na mieru TEPRO® ako riešenie do plastu alebo kovu/plastu

Riešenia pre takmer každú aplikáciu

Pre väčšiu flexibilitu konštrukcie

Či už ide o tvar, farbu, alebo funkciu – pri vývoji technických konštrukčných dielov sa zohľadňujú vaše individuálne požiadavky. Sme tým správnym partnerom pre individuálne prispôsobené riešenia, ktoré splňujú vaše vysoko špecializované požiadavky.

Plusy

Výhody TEPRO®

  • Vlastný vývoj, konštrukcia a výroba prototypov

    Vaše prvé koncepčné úvahy sú štartovacím bodom pre vývoj riešení na mieru. Na realizáciu týchto nápadov pracujeme s modernými CAD systémami a dokážeme tak rýchlo predložiť koncepty.

  • Moderná výroba nástrojov

    Či už ide o frézovanie, elektroerozívne hĺbenie, brúsenie alebo sústruženie – spoliehame sa na vysoko automatizovanú výrobu vstrekovacích strojov. Na zostavenie jednotlivých dielov do finálneho produktu umožňujeme komplexné montážne postupy. 100% kontrola.

  • Odborné kompetencie v oblasti plastov

    Vstrekovanie v najlepšej forme. Pracujeme s najmodernejšími vstrekovacími strojmi a úzko spolupracujeme s poprednými producentmi surovín.

Metóda a princíp

Od prvého nápadu až po realizáciu

Pomôžeme vám s vašimi projektami – od prvého nápadu až po realizáciu. Počas celého pracovného procesu s vami vedieme dialóg. Inteligentné riadenie inovácií a intenzívne diskusie ohľadne vašich požiadaviek nám pomáhajú nájsť tie správne spojovacie riešenia na mieru.

TEPRO® – výkresové diely a konštrukčné skupiny
TEPRO® výkresové diely a konštrukčné skupiny

Radi pomôžeme

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás

Vývoj na zákazku

Príklady produktov TEPRO®

Inšpirujte sa našimi príkladmi. Radi vám vyvinieme riešenie, ktoré bude šité na mieru vašim požiadavkám.

  • Zástrčkové uzávery

    Systém zástrčkového uzáveru TEPRO® sa používa v batožinovom priestore na klapke bočnej úložnej priehradky. Skladá sa z otočného gombíka, zástrčky, západkového kotúča a krytu kompletne z plastu.

  • Úchyt v podlahe ložnej plochy

    Zapustený úchyt sa dá ľahkým tlakom vyklopiť, aby bolo možné rukou siahnuť pod úchyt. Vyklopením sa uvoľní aretácia, takže podlaha ložnej plochy sa nadvihnúť. Po stlačení sa úchyt automaticky vráti do svojej zapustenej polohy a zaaretuje podlahu ložnej plochy proti nežiaducemu otvoreniu.

  • Aretácia

    Montuje sa pomocou lisovaného uloženia do krytu z hliníkového tlakového odliatku, kde je pevne uložená bez ďalšej fixácie.

    Tesnosť proti oleju zaisťuje geometria dielov a použitie tesniaceho krúžku. Na celej konštrukčnej skupine sa pri montáži siedmich jednotlivých dielov kontroluje použiteľnosť pomocou monitorovania kamerou.

  • Jednodielna oporná podložka

    Na zaistenie výhodného klzného trenia sa medzi stenu, diferenciál a kužeľové kolesá vloží podložka ako spojovací prvok. Požiadavky na produkt spočívajú vo vysokej reprodukovateľnosti podmienenej odpichmi štyroch vŕtaní vo vzťahu k natiahnutej dĺžke dielu.

  • Doraz okna

    Upevňuje sa pomocou samoreznej skrutky TEPRO® K' in K' na sklenej doske bočných dverí. Hrubé tolerancie otvorov v skle je možné vyrovnať pomocou obvodových rebier okolo dorazu okna. Kužeľovým odsadením na skrutke TEPRO® K' in K' sa dosiahne osadenie bez vôle. To umožňuje lisované uloženie v kuželi dorazu okna. Okrem toho má skrutka K' in K' poistku proti otáčaniu späť.

    TEPRO® K' in K' detailne
  • Upevňovací gombík

    Spodný diel, ktorý sa upevňuje zaklapnutím na horný diel, sa skladá z dvoch materiálov: tvrdého materiálu pre montáž zaklapnutím na horný diel a mäkkého materiálu pre funkciu SNAPLOC® . Obidva tieto materiály sa spracúvajú v procese dvojzložkového vstrekovania.

    Základný princíp SNAPLOC® je založený na dvojdielnom systéme, ktorý sa skladá zo spojky a guľového čapu. V spojke je vytvorená guľová panva, do ktorej môže guľový čap zapadnúť ako protikus.

    SNAPLOC® detailne

Informácie a ďalšie možnosti

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o TEPRO®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás