eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Spojovací material
  4. Vytváranie závitov KAPTI® do tenkostenných plechových konštrukčných dielov

Vytváranie závitov

Funkčné prvky KAPTI®

Vytváranie závitov do tenkostenných plechových konštrukčných dielov.

Zalisované matice KAPTI® Rivet

Vysoko pevné funkčné prvky do plechov

Jednoduché a efektívne

Funkčné prvky KAPTI® sú spoľahlivým a ľahko inštalovateľným riešením na vytváranie závitových spojov v plechových konštrukčných dieloch, ktoré poskytujú bezpečné uchytenie.

Plusy

Výhody KAPTI®

  • Vysoká hospodárnosť

    Funkčný prvok KAPTI® sa dá spracovať s integrovaným lisom, takže do konštrukčného dielu je možné vložiť veľký počet spojovacích prvkov v rámci jednej operácie.

  • Veľmi dobré vlastnosti spoja

    Naše funkčné prvky ponúkajú vysoké tlačné a vyťahovacie sily a poskytujú možnosť prenosu vysokých krútiacich momentov v oblasti vytvárania závitov.

  • Mechanický proces spájania

    V porovnaní s tepelne spájanými funkčnými prvkami nie je potrebné odsávanie škodlivých plynov, nedochádza k deformácii konštrukčného dielu za tepla a je možné aj spájanie povrchovo upravených konštrukčných dielov.

  • Flexibilné spracovanie

    Naše funkčné prvky sa dajú integrovať do lisu, ale aj spracovať pomocou osadzovacích nástrojov C-rámu.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Metóda a princíp

Vysoko pevné a nestratiteľné

Naša skupina produktov KAPTI® zahŕňa mechanické funkčné prvky, ktoré umožňujú napríklad vytváranie závitov a dajú sa bez straty vložiť do tenkých plechov. Funkčné prvky KAPTI® sú vhodné na ručné aj automatizované spracovanie a vyznačujú sa univerzálnou použiteľnosťou, napr. môžu sa vkladať aj do už lakovaných alebo povrchovo upravených plechov.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Vysoko pevné nitovacie matice Rýchla a jednoduchá inštalácia do preddierovaného plechu mechanickým procesom

    Technické vlastnosti

    • Dostupné veľkosti: M5, M6, M8, M10
    • Trieda pevnosti 8
    • Odolnosť proti korózii podľa požiadaviek zákazníka
    • Vhodné pre rôzne hrúbky plechu (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Maximálna pevnosť plechového dielu v ťahu: 600 MPa
    • Kompatibilné so skrutkami s triedou pevnosti 8,8
    • Vyžaduje definovaný upínací otvor

    Výhody

    • Vysoká hospodárnosť vďaka spracovaniu s integrovaným lisom
    • Mechanické uchytenie v konštrukčnom diele, teda
      • nie je potrebný systém odsávania
      • žiadna deformácia konštrukčných dielov za tepla
    • Inštalácia aj v potiahnutých konštrukčných dieloch
    • Na jednej strane lícuje s konštrukčným dielom, preto nedochádza k rušivému obrysu

Riešenia na spracovanie

Spracovanie s integrovaným lisom alebo C-rámom

Funkčné prvky KAPTI® je možné spracovať ručne alebo čiastočne, resp. plne automaticky. Prvky sa oddeľujú v podávači a pomocou podávacej rúrky sa dopravujú do lisu alebo do systému C-rámu.

Ekonomická výhoda spracovania s integrovaným lisom spočíva v tom, že do konštrukčného dielu je možné vložiť niekoľko funkčných prvkov súčasne v rámci jednej operácie alebo jedného zdvihu lisu. Napríklad v porovnaní s navarovacími maticami je možné dosiahnuť výrazne vyššiu výkonnosť.

KAPTI® Rivet – Vysoko pevné nitovacie matice Rýchla a jednoduchá inštalácia do preddierovaného plechu mechanickým procesom

INFORMÁCIE A ĎALŠIE MOŽNOSTI

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o KAPTI? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac informácií

Radi pomôžeme

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás