Priame skrutkovania
Pre väčšiu bezpečnosť procesu v ľahkej konštrukcii
Vďaka ich vynikajúcim mechanickým vlastnostiam, minimálnej hmotnosti a nízkym výrobným nákladom sú plasty elementárnou súčasťou modernou priemyselnej výroby. To viedlo k patričnému nárastu dopytu po spojovacích technológiách. Riešenie: naše skrutky AMTEC®. Účinne zaisťujú bezpečné a trvanlivé spojenia v termoplastoch.
Plusové body
Špeciálna geometria závitu uľahčuje montáž. AMTEC® tiež zaručuje vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.
Naše skrutky pre plast je možné opakovane použiť niekoľkokrát. Podľa VDE sa dajú dotiahnuť až 10-krát.
Priame skrutkovania sú vhodné pre termoplasty aj duroplasty. Sú k dispozícii v rôznych verziách.
Optimalizovaný uhol stúpania je nad samosvorným bodom. V kombinácii so stúpaním závitu to znižuje tendenciu plastickej hmoty sa uvoľniť.
Odborné poradenstvo v aplikačnej technike a monitorovaní procesov patrí k programu priameho skrutkovania AMTEC® rovnako ako vývoj zákazkových riešení.
Vyvinutá pre ľahkú konštrukciu
Zvyšujúce sa používanie polymérových materiálov v modernom stavebníctve zmenilo spôsob, akým nazeráme na spoľahlivé plastové skrutkovania do plastu. Vyvinuli sme dizajn skrutky, ktorý spĺňa rastúce požiadavky: náš rad skrutiek AMTEC® .
Názov AMTEC® je skratka After Moulding TEChnology a znamená, že skrutkový spoj sa nepoužije, kým sa plastová súčasť nevyberie z formy. Výsledkom je vysoká pevnosť a nákladovo efektívne skrutkové spoje vytvorené bez ďalších spojovacích prvkov, ako napríklad kovové závitové vložky.
Metóda a princíp
Prierezu našich skrutiek AMTEC® sme dali trilobulárny tvar s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť procesu. Významne sa tým znížia skrutkovacie momenty a vytvoria sa priestory na prenikajúci materiál. Plast odteká bez toho, aby spôsobil poškodenie a zaťaženie v drážkovanom závite.
Naša skrutka pre termoplasty je pôsobivá aj z hľadiska geometrie závitu. Je to preto, lebo veľké prekrytie bokov závitov znižuje plošný tlak a zamedzuje tečeniu materiálu. Vrcholový uhol závitu 30-stupňov minimalizuje radiálne pnutie a je predpokladom pre termoplastické konštrukcie.
Na rozdiel od konvenčných h skrutiek sa môže skrutka AMTEC® dotiahnuť až desaťkrát.
Odborné poradenstvo a zákazkové riešenia
Ako poskytovateľ služieb v oblasti aplikačnej techniky ponúkame okrem štandardného sortimentu skrutiek AMTEC® aj zákazkové riešenia. Pre všetky tieto služby ponúkame koncovú podporu od počiatočného nápadu až k monitorovaniu montážneho procesu. Či už hľadáte vhodné materiály alebo povlaky, vhodné tvary hlavy alebo dĺžky závitu, nájdeme to najlepšie riešenie pre váš prípad použitia.
Informácie a viac
Máte záujem o AMTEC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.