eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Priame skrutkovanie

QUICK FLOW® Plus

Skrutka do tenkého plechu

Bezpečné spájanie tenkých plechov: So skrutkou QUICK FLOW® Plus dosiahnete optimálne výsledky.

Spojovací prvok s drážkovaním závitu QUICK FLOW® Plus – variant s polguľovou hlavou s nalisovanou podložkou

Pre bezpečné priame skrutkovanie

So systémom QUICK FLOW® Plus môžete spájať plech bez predvŕtaného otvoru – stabilný, bezpečný, opakovane použiteľný

Böllhoff je váš expert na inovatívnu spojovaciu technológiu. Naše skrutky QUICK FLOW® Plus poskytujú vynikajúce riešenie na spájanie plechových a tenkostenných komponentov – bez predvŕtavania otvorov a maticových prvkov. Konštrukcia komponentov je čoraz ľahšia, čo umožňuje udržateľnú výrobu a technologické výhody. Keď však ide o návrh a technickú realizáciu v konštrukcii a montáži, ľahká konštrukcia predstavuje množstvo výziev. Spojovacie prvky QUICK FLOW® Plus sú závitotvorné skrutky, ktoré sú špeciálne navrhnuté na použitie s tenkými plechmi a tenkostennými komponentmi, a ponúkajú technologické výhody. Predstavujú nákladovo efektívnu alternatívu, ktorá šetrí maticové prvky a výrobné náklady. Zistite, ako naše spojovacie prvky s drážkovaním závitu optimalizujú vaše procesy a zabezpečujú odolnosť a bezpečnosť spojov.

Spájanie plechu bez matíc – bezpečné a odolné

Pri spájaní tenkých plechov klasickými skrutkami do plechu s ST závitmi je často potrebné použiť maticové prvky. Priame skrutkovanie pomocou QUICK FLOW® Plus je výhodnejšie pre metódy ľahkých konštrukcií, ktoré sa dnes používajú v mnohých priemyselných odvetviach, pretože umožňuje bezpečné a dlhotrvajúce upevnenie bez ďalších komponentov, ako napríklad matíc. Ušetríte hmotnosť, čas a náklady a profitujete z vyššej bezpečnosti procesu.

Využite výhody našich samorezných skrutiek QUICK FLOW® Plus. Upevňovacie prvky sa zaskrutkujú priamo do tenkého plechu bez predvŕtaného otvoru a bez predchádzajúceho rezania závitu. Táto metóda zabezpečuje rýchle a nákladovo efektívne spájanie, napríklad pri montáži ventilačných systémov, domácich spotrebičov a krytov na elektroniku, ako aj pri spájaní komponentov v automobilovom priemysle.

Princíp funkcie systému QUICK FLOW® Plus

Plusy

Výhody skrutiek QUICK FLOW® Plus

  • Optimalizácia procesu

    Úsporne: So systémom QUICK FLOW® Plus nie je potrebné predvŕtavanie otvorov alebo dierovanie, ako aj rezanie závitov. Špička skrutky prenikne plechom a vytvorí pritom vlastný priechod. Profitujte z úspory času a zníženia procesných nákladov.

  • Automatizácia

    Rýchle a spoľahlivé: Automatizovaná inštalácia spojovacích prvkov QUICK FLOW® Plus je možná

  • Drážkovanie závitu namiesto rezania závitu

    Výhodou drážkovania závitu je, že nevznikajú triesky a kalením sa vytvára pevnejší vnútorný závit.

  • Vhodné pre aplikáciu

    Naše skrutky QUICK FLOW® Plus sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a rozmeroch. Keďže na použitie spojovacích prvkov stačí prístup z jednej strany, zaručene nájdu mnoho praktických využití.

  • Flexibilná montáž

    Komponenty je možné umiestniť podľa potreby, lebo nie sú potrebné predvŕtané otvory. Preto nedochádza k problémom s toleranciami špecifickými pre danú výrobu.

Jednoduchá metóda spájania plechu

Princíp funkcie spojovacích prvkov QUICK FLOW® Plus od spoločnosti Böllhoff

Skrutka do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus je samorezný spojovací prvok, ktorý bol špeciálne vyvinutý na použitie s tenkostennými plechmi a tenkostennými komponentmi. Pri tomto spojovacom prvku už nie sú potrebné zdĺhavé procesné kroky, ako je rezanie závitu, vytváranie jadrového otvoru alebo čistenie. Samorezné skrutky sú spojovacie prvky s drážkovaním závitu, ktoré si vytvárajú vlastný vnútorný závit. To znamená, že vnútorný závit vytvorený v plechu je drážkovaný a nie rezaný. Drážkovanie závitu namiesto rezania závitu ponúka dve hlavné výhody: väčšiu pevnosť vnútorného závitu vďaka mechanickému spevňovaniu v dôsledku procesu drážkovania a žiadne nepríjemné triesky.

Vnútorný závit sa vytvára v tvarovacej zóne skrutky. Predpokladom je, že závit skrutky musí byť pevnejší ako obrobok a obrobok musí byť dostatočne tvárny. Vytvorený priechod zabezpečuje, že vytvorený vnútorný závit je v spoji vo výhodnejšej montážnej výške. Stúpanie závitu je jemnejšie ako pri bežných samorezných skrutkách, čím sa zabezpečí dostatočné prekrytie vytvorených bokov závitu. Použitie ďalších maticových prvkov preto nie je potrebné. Spojovacie prvky do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus majú navyše aj dvojchodý závit. Výsledkom sú kratšie doby cyklu a procesu. Na optimalizáciu procesu spájania sú v rozsahu dodávky bity, ktoré vďaka svojej špeciálnej geometrii zabraňujú kymácaniu skrutky. Vďaka tomu je proces skrutkovania pre pracovníka pohodlný aj v náročných montážnych situáciách.

QUICK FLOW® Plus umožňuje spájať tenké plechy jednoducho a bezpečne
Montážny proces pre spojovací prvok do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus

Spojovací prvok do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus

  • Prídavný závit skrutky QUICK FLOW® Plus

  • Priložený bit na optimalizovanú a pohodlnú inštaláciu nášho systému QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – variant s polguľovou hlavou s nalisovanou podložkou

  • QUICK FLOW® Plus – variant s polguľovou hlavou

  • Prierez priameho skrutkovania do tenkého plechu so systémom QUICK FLOW® Plus

Vaše otázky o QUICK FLOW® Plus

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o spojovacie prvky do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus? Ďalšie informácie si môžete stiahnuť tu.

Spojovacie prvky s drážkovaním závitu do kovu

Príklady použitia skrutky QUICK FLOW® Plus

Pozrite si niekoľko praktických príkladov spojovacích prvkov do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus v akcii.

  • Montáž prídavných prvkov pre ventilačné systémy

  • Kryt skriňových rozvádzačov

  • Montáž príslušenstva na elektrobicykle

  • Upevnenie prídavných komponentov na tepelné čerpadlá