eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Tesniaca technika

SEAL LOCK®

Vysoko pevný skrutkový spoj a maximálne utesnenie

Tesniaca matica SEAL LOCK®

Pre dokonalé utesnenie

Jednoduchá montáž, dvojitá spoľahlivosť

Tesniace matice SEAL LOCK® zaisťujú spoľahlivé utesnenie proti plynom alebo kvapalinám, aj pod vysokým tlakom. Súčasne utesňujú vnútri závitu a pod hlavou. Jednodielne tesniace matice sa dajú rýchlo namontovať.

Plusové body

Výhody SEAL LOCK®

  • Tesnenie

    Dvojnásobné tesnenie. SEAL LOCK® tesní súčasne vnútri závitu a pod hlavou proti kvapalinám a plynom.

  • Vysoká predpínacia sila

    Pokovovanie zamedzuje strate predpínacej sily pri inštalácii tesniaceho krúžku.

  • Odpor

    Teplotný odpor tesniacich matíc SEAL LOCK® je -40 °C až 110 °C.

Metóda a princíp

Spoľahlivé riešenie pre utesnenie závitu skrutka-matica

Tesniace matice SEAL LOCK® sú jednodielne konštrukčné prvky. Tesnenie proti úniku je zaistené zároveň v závite a v styčnej ploche matice. Pomocou tesniacich matíc SEAL LOCK® možno realizovať vysoko pevný skrutkový spoj bez straty predpínacej sily – a to aj po opakovaných upevneniach skrutkou.

SEAL LOCK® tesniaca matica

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o SEAL LOCK®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás