eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Priame skrutkovania

EJOT ALtracs® Plus

Optimalizujte procesy a znížte náklady so samoreznými skrutkami EJOT ALtracs® Plus.

Obrázok samoreznej skrutky EJOT ALtracs® Plus.

Pre viac bezpečnosti

Optimálne zoskrutkovanie namáhaných konštrukčných dielov: so skrutkou EJOT ALtracs® Plus do ľahkých kovov

Tenšie, ľahšie, lepšie zoskrutkované – nie nadarmo sa význam samorezných skrutiek na trhu neustále zvyšuje. Skrutky EJOT ALtracs® Plus môžete použiť všade tam, kde treba rýchlo a spoľahlivo zoskrutkovať ľahké kovy. Vďaka ich vlastnostiam odpadajú pracovné kroky ako vŕtanie, rezanie závitov a čistenie, čo robí skrutku mimoriadne hospodárnou.

Plusy

Výhody EJOT ALtracs® Plus

  • Vhodné pre ľahké konštrukcie

    Optimalizovaná geometria závitu EJOT ALtracs® Plus umožňuje použitie menších a kratších rozmerov skrutiek pri konštantne vysokej pevnosti.

  • Odolné voči vibráciám

    Spojenie je mimoriadne odolné voči vibráciám aj bez ďalších poistných prvkov.

  • Metrická kompatibilita

    Viacnásobné opakované skrutkovania sú možné. V prípade potreby servisu sa dá EJOT ALtracs® Plus navyše nahradiť metrickou skrutkou.

  • Vysoká bezpečnosť pri skrutkovaní

    Nízka strata predpínacej sily: skrutka drží aj pri vysokom dynamickom a tepelnom zaťažení.

  • Spoľahlivé

    Vysoká bezpečnosť pri montáži: Vďaka nízkym momentom rezania závitu sa EJOT ALtracs® Plus hodí najmä na automatizované skrutkovania.

Metóda a princíp

Bezpečné priame skrutkovanie pre tenkostenné konštrukčné diely z ľahkých kovov

EJOT ALtracs® Plus je priame skrutkovanie, ktoré bezpečne a trvanlivo spája konštrukčné diely bez dodatočného procesu rezania závitov. Odstránením predtým potrebných pracovných krokov – vŕtania, rezania závitov, čistenia – môžete celý proces montáže prevádzkovať oveľa hospodárnejšie v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi. V spojení s optimalizáciou obstarávania nástrojov, skladovania a dôb cyklu predstavuje potenciál úspory až 30 percent.

Ilustrácia pracovných krokov na osadenie skrutiek
Skrutka EJOT ALtracs® Plus pracovné kroky v porovnaní s pracovnými krokmi konvenčnej skrutky.
Funkcia EJOT ALtracs® Plus

EJOT ALtracs® Plus detailne

  • Optimalizovaná geometria závitu

    S uhlom boku skrutky 33° namiesto 60° dosahuje EJOT ALtracs® Plus vyššiu pevnosť spoja, lebo sa geometricky zvyšuje nosnosť vnútorného závitu matice. Menší výtlačný objem 33° boku spôsobuje nižšie skrutkovacie momenty.

    • Nižšie vytlačenie materiálu vďaka malému 33° boku
    • Väčší zub vnútorného závitu matice
    • Väčšia zaťažiteľnosť každého jednotlivého závitu EJOT ALtracs® Plus
    • Možná je kratšia hĺbka zaskrutkovania
  • Štruktúra závitu

    Plochý záťažový bok 22° spôsobuje veľkú zložku axiálnej sily (predpínacia sila) a nízke radiálne pnutie. 11° zadný bok zabraňuje predčasnému zlyhaniu boku závitu pri vysokých predpínacích silách. Zosilnenie päty zuba predstavuje stabilné napojenie boku závitu na jadro skrutky.

    • Malý 22° záťažový bok vytvára vysokú predpínaciu silu
    • Dodatočná stabilita vďaka 11° zadnému zubu, ktorý absorbuje vysokú predpínaciu silu
    • Stabilné napojenie 33° boku závitu na jadro skrutky vďaka zosilneniu päty zuba
  • V porovnaní s: 60° závitom

    Závit skrutky so 60° uhlom boku detailne
    • Menší zub vnútorného závitu matice ako EJOT ALtracs® Plus
    • Znížená zaťažiteľnosť každého jednotlivého závitu
    • Potrebná väčšia hĺbka zaskrutkovania
  • Metrická kompatibilita

    EJOT ALtracs® Plus vytvorí pri montáž závit, ktorý môžete znova použiť aj pre metrické skrutky. V prípade potreby opravy alebo servisu môžete bez problémov namontovať bežné skrutky.

  • Kruhová geometria závitu

    Veľké prekrytie bokov má za následok vyššie vyťahovacie sily. V dôsledku kruhových kontaktných plôch v závite vzniká vyššia samosvornosť a tým pádom zvýšená funkcia istenia skrutky. Keďže sa používa viac bokov závitu, akceptácia tolerancií otvoru je vyššia.

    • Maximálne prekrytie bokov
    • Možné sú väčšie tolerancie otvorov
       
  • Zlepšená zóna tvarovania závitu

    • Nekruhová zóna rezania závitu
    • Jednoduché osadenie skrutky
    • Bezpečné vniknutie do materiálu
    • Bezpečné preniknutie prípadnou kôrou na odliatku

Zaťažiteľnosť skrutkového spoja

EJOT ALtracs® Plus reže závit matice bez vôle v ľahkých kovoch. Spolu s geometricky zosilneným zubom vnútorného závitu matice a efektom spevňovania za studena pri tvarovaní závitu sa dosiahne vysoká zaťažiteľnosť skrutkového spoja – aj pri tepelnom namáhaní.
Vytvarovaný závit EJOT ALtracs® Plus okrem toho dosahuje aj vysokú dynamickú bezpečnosť vďaka pôsobiacemu upínaciemu momentu. Dodatočné opatrenia, ako napríklad polyamidový povlak, mikroenkapsulácia alebo profilovanie pod hlavou, nie sú potrebné.

EJOT ALtracs® Plus v porovnaní s metrickými skrutkami

Vo vzťahu k triede pevnosti 8.8

  • Vyššie predpínacie sily
  • Možno tak prípadne použiť menšie rozmery skrutky
  • Porovnateľné dlhodobé správanie
  • Vyššie uvoľňovacie momenty
  • Väčšie axiálne vyťahovacie sily

Vo vzťahu k triede pevnosti 10.9

  • Porovnateľné predpínacie sily
  • Porovnateľné dlhodobé správanie
  • Vyššie uvoľňovacie momenty
  • Väčšie axiálne vyťahovacie sily

EJOT ALtracs® Plus v porovnaní s nekruhovými skrutkami

Dizajn geometrie závitu ALtracs® Plus umožňuje ideálne využitie vlastností materiálu.

  • Veľká bezpečnosť montáže vďaka vysokému medznému uťahovaciemu momentu
  • Vysoké a konštantné predpínacie sily vďaka zosilneným bokom vnútorného závitu matice
  • Nízka tendencia k tečeniu pri tepelnom a/alebo dynamickom zaťažení vďaka veľkému prekrývaniu závitov
  • Možnosť zníženia hĺbky zaskrutkovania, t. j. kratšie skrutky, menšie konštrukčné diely, nižšia hmotnosť, priaznivejšie podmienky opotrebovania v nástroji odliatom pod tlakom
  • Dobrá opakovateľnosť montáže
  • Vysoká odolnosť voči vibráciám

Na rozdiel od iných prierezov závitu zaberá závit ALtracs® Plus po celom svojom kruhovom obvode a je plne zaťažiteľný.

Spolu s vyššou nosnosťou geometricky zosilneného vnútorného závitu matice to má v praxi nasledujúce výhody

  • Vyššie predpínacie sily s kratšími hĺbkami zaskrutkovania
  • Zlepšené dlhodobé správanie (zostávajúca upínacia sila, dynamická bezpečnosť)
  • Vyššia vyťahovacia sila
  • Tolerancie odlievaných otvorov

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o EJOT ALtracs® Plus? Stiahnite si ďalšie informácie tu.