eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Rýchloupínacie systémy

Rýchlospoj DST

Inovatívne riešenie pre rýchle, vysoko pevné spoje so silovým stykom

Obrázok dvojitého spojovacieho prvku DST

Vysoko pevné spájanie bez použitia náradia

Jednoduchá, bezpečná a pevná: zacvakávacia technológia pre plechové diely, drevo a plast

Vo svete plnom spojov ponúka spoločnosť Böllhoff novú prevratnú technológiu: zacvakávaciu technológiu upevnenia DST. Tá vytvára vysoko pevné spoje bez použitia náradia a spája flexibilitu, pohodlie a bezpečnosť – aby z vášho nápadu mohlo rýchlo a bezpečne vzniknúť niečo skvelé.

Plusy

Výhody DST

  • Montáž bez potreby náradia a v priebehu niekoľkých sekúnd

    Naše produkty so zacvakávacou technológiou sa dajú rýchlo namontovať bez ďalšieho náradia.

  • Bezchybnosť a spoľahlivosť

    Jednoduchá technológia sa stará o dokonalé spoje – aj na ťažko prístupných miestach.

  • Vysoká pevnosť a silový styk

    Rýchlospoj DST zaručuje vysokú pevnosť a vysoké vyťahovacie momenty porovnateľné so skrutkovaným riešením.

  • Odolný voči otrasom, vibráciám a zemetraseniam

    Aj pri silnom zaťažení plní náš rýchlospoj svoju funkciu: vždy presne lícuje, je bezpečný a pevný.

Metóda a princíp

Zacvakávacia technológia: na princípe západky

Či už plech, plast alebo drevo – naše rýchlospoje DST sú k dispozícii v rôznych verziách. Všetky verzie však majú jedno spoločné: našu inovatívnu zacvakávaciu technológiu. Produkty fungujú ako západka, ktorú poznáte z domových alebo izbových dverí. Základom sú dve samostatné časti: tzv. vedenie so skosenými upínacími čeľusťami a pružina, ktorá je uložená vo vedení. Tieto zacvakávacie prvky sa zasúvajú do vodiaceho kanála telesa a držia na mieste pomocou upevňovacej zátky.

Demontované zacvakávacie prvky vedľa seba.
Demontované zacvakávacie prvky nášho rýchlospoja DST

Montáž a prevádzka

Montáž bez potreby náradia niekoľkými pohybmi rukou

Keď spojovací prvok DST pretlačíte cez vhodný otvor, sklon upínacích čeľustí zatlačí zacvakávací prvok späť do vodiaceho kanála ako západka. Napne sa pri tom pružina. Hneď ako sa pri zasúvaní prekoná výška upínacích čeľustí, zacvakávacie prvky znova pružia späť smerom von. Tým vzniká typický zvuk „cvaknutia“.

Keď je spojovací prvok na požadovanom mieste, drží spájané prvky s vysokou pevnosťou – aj pri silných zaťaženiach. Mnohé z našich produktov boli úspešne testované na vibrácie a údery (DIN EN 61373), ako aj na zemetrasenie (GR63CORE, vydanie  4)

Prezentácia montážneho procesu pre spojovací prvok DST.
Upínacie čeľuste DST upínajú spoľahlivo a trvalo

Demontáž

Najjednoduchší spôsob uvoľnenia spojov

Mnohé z rýchlospojov DST sa dajú rovnako ľahko demontovať ako namontovať. V závislosti od požiadavky sú k dispozícii rozličné vyhotovenia, ktoré sa dajú ľahko uvoľniť ručne, pomocou bežne dostupného náradia alebo pomocou osobitného špeciálneho náradia.

Možnosť demontáže pomocou špeciálneho náradia výslovne odporúčame v prípadoch, keď sa obávate vandalizmu alebo neoprávnenej demontáže. Naše spojovacie prvky sú flexibilné a možno ich kedykoľvek opätovne použiť.

Montážny proces pre spojovací prvok DST.
Montážny proces SNAP DST spoľahlivý a trvalý

Zacvaknutie namiesto skrutkovania

  • Dvojité spojovacie prvky

    účinne spájajú dva plechové panely

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov DST

  • Spojovacie prvky DST

    Spojovací prvok DST 8x15 do plechu

    Spojovací so zacvakávacou technológiou spoľahlivo a trvalo spája plechy. Stačí jednoducho zasunúť spojovací prvok do určeného montážneho otvoru.

    Vlastnosti

    • Pre montážny otvor 8x15
    • Montáž bez potreby náradia
    • Dá sa demontovať aj zvnútra odstránením červenej zátky
    • Pomocou nástroja 2920302.70 Product System 6080DST sa dá tento prvok demontovať zvnútra aj zvonka (v otvorenom stave sa tento nástroj nedá vytiahnuť).

    Materiály

    • Puzdro: PA, čierne alebo svetlosivé RAL 7035
    • Pripínacie prvky: Grivory, čierne
  • Spojovací prvok DST

    Spojovací prvok DST 30x14

    Rýchlospoj so zacvakávacou technológiou umožňuje spájanie plechov s vysokou pevnosťou. Prinitovaná uzemňovacia pružina zaručuje elektrické spojenie spájaných plechových častí navzájom a so samotným spojovacím prvkom.

    Vlastnosti

    • Odolný voči nárazom a vibráciám podľa normy DIN EN 61373
    • Zuby uzemňovacej pružiny preniknú aj cez nalakované rezné hrany montážnych otvorov
    • Demontáž spredu je možná aj pomocou demontážneho nástroja 2920311.15

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, čierne
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ
    • Uzemňovacia pružina: ušľachtilá oceľ
  • Spojovacie prvky DST

    Spojovací prvok DST 30x10

    Dvojitý spojovací prvok umožňuje jednostranné pevné a jednostranné rozoberateľné spojenie dvoch plechových panelov.

    Vlastnosti

    • Upevňuje sa pomocou skrutiek so zapustenou hlavou M4 alebo skrutiek do dreva
    • Upínací rozsah 0,8 až 3 mm
    • Šírka (b) montážneho otvoru sa dá zvoliť podľa potreby.
    • Vyťahovacie sily od ~15 do 50 N
    • Slepá montáž v uzavretých profiloch
    • Odolný voči vibráciám

    Materiály

    • Spojovací prvok: GdZn, čierny
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ

     

  • Dvojitý spojovací prvok DST

    Dvojitý spojovací prvok DST 30x10 do plechových panelov

    Pomocou dvojitého spojovacieho prvku môžete pevne spojiť dva plechové panely.

    Vlastnosti

    • Pre montážny otvor 30x10 mm
    • Montáž bez potreby náradia
    • Na vyrovnanie tolerancií má spojovací prvok na jednej strane puzdro dlhé 28 mm.

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, čierne alebo PA, čierne
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ
  • Dvojitý spojovací prvok DST

    Dvojitý spojovací prvok DST 30x10 do plechových panelov

    Dvojitý spojovací prvok sa stará o jednostranné trvalé a jednostranné rozoberateľné spojenie dvoch plechových panelov.

    Vlastnosti

    • Montáž bez potreby náradia
    • Použitie dvojstenných alebo hranených neutesnených dverí a bočných stien
    • Dvojité spojovacie prvky držia dvere na mieste a zabraňujú „klopaniu“.
    • Montážny otvor je 30x10 mm
    • Pre opätovne rozoberateľné spojenie je možné zvoliť montážny otvor 28x10 mm až 30x16 mm

    Materiály

    • Dvojitý spojovací prvok: PA čierny alebo GdZn
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ

     

  • Spojovacie prvky DST

    Spojovací prvok DST 9.7 do plechu

    Pomocou rýchlospoja 9.7 môžete spojiť plechy s vysokou pevnosťou. Stačí náš produkt jednoducho pripnúť do určeného montážneho otvoru.

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, čierne
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ, pozinkovaná
  • Nestratiteľný spojovací prvok Flex

    Nestratiteľný spojovací prvok DST Flex 9.5

    Nestratiteľný spojovací prvok Flex so zacvakávacou technológiou účinne spája plechy a bezpečne uzaviera dvere a klapky.

    Vlastnosti

    • Spĺňa smernicu o strojových zariadeniach 2006/42/ES
    • Nemôže sa stratiť, spadnúť alebo nesprávne umiestniť
    • Zaručuje bezpečné uloženie v montážnom otvore
    • Odolný voči vibráciám a úderom podľa normy DIN EN 61373
    • Ovládanie ručným kolieskom
    • Otváranie ¼ otáčky ovládacieho prvku
    • Samonastaviteľný upínací rozsah od
      0,5 do 5,5 mm
    • Jednodielny

    Materiály

    • Puzdro a podložka: GdZn, pochrómované
    • Ručné koliesko: PA6, čierne
    • Pružiny: pružinová oceľ
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ, pozinkovaná
  • Nestratiteľný spojovací prvok Flex

    Nestratiteľný spojovací prvok DST Flex 9.5

    Nestratiteľný spojovací prvok Flex 9.5 so zacvakávacou technológiou účinne spája plechy a bezpečne uzaviera dvere a klapky.

    Vlastnosti

    • Spĺňa smernicu o strojových zariadeniach 2006/42/ES
    • Nemôže sa stratiť, spadnúť alebo nesprávne umiestniť
    • Zaručuje bezpečné uloženie v montážnom otvore
    • Odolný voči vibráciám a úderom podľa normy DIN EN 61373
    • Ovládanie ručným kolieskom, Phillips H2 alebo Torx 15
    • Otváranie ¼ otáčky ovládacieho prvku
    • Jednodielny

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, pochrómované alebo čierne
    • Ovládací prvok: hliník, eloxovaný
    • Pružiny: pružinová oceľ
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ, pozinkovaná
  • Spojovacie prvky DST

    Rýchlospoj DST 9.5 do plechu

    Spojovací prvok 9.5 od spoločnosti Böllhoff spája plechy pomocou novej zacvakávacej technológie. Plechy sa spájajú jednoduchým ručným pripnutím do určených montážnych otvorov.

    Vlastnosti

    • Spojovací prvok sa dá demontovať z prednej strany pomocou plochého skrutkovača (veľkosť max. 7x1 mm, min. 6x1 mm).
    • Jednodielny

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, surové
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ
    • Listové pružiny: ušľachtilá oceľ
  • Nestratiteľný spojovací prvok DST

    Nestratiteľný rýchlospoj DST 9.5

    Nestratiteľný rýchlospoj 9.5 so zacvakávacou technológiou sa hodí na spájanie plechov a uzavieranie dverí a klapiek.

    Vlastnosti

    • Spĺňa smernicu o strojových zariadeniach 2006/42/ES
    • Nemôže sa stratiť, spadnúť alebo nesprávne umiestniť
    • Zaručuje bezpečné uloženie v montážnom otvore
    • Odolný voči vibráciám a úderom podľa normy DIN EN 61373
    • Ovládanie pomocou Phillips H2
    • Otváranie ¼ otáčky ovládacieho prvku
    • Jednodielny

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, surové
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ
    • Ovládací prvok: Hliník, tvrdený
    • Pružiny: pružinová oceľ
  • Nestratiteľný spojovací prvok DST

    Nestratiteľný rýchlospoj DST 12.7

    Nestratiteľný spojovací prvok 12.7 bezpečne spája plechy a uzaviera dvere a klapky.

    Vlastnosti

    • Spĺňa smernicu o strojových zariadeniach 2006/42/ES
    • Nemôže sa stratiť, spadnúť alebo nesprávne umiestniť
    • Zaručuje bezpečné uloženie v montážnom otvore
    • Odolný voči vibráciám a úderom podľa normy DIN EN 61373
    • Ovládanie ručným kolieskom, Phillips H2
    • Otváranie ¼ otáčky ovládacieho prvku
    • Jednodielny

    Materiály

    • Puzdro: GdZn, surové
    • Pripínacie prvky: spekaná oceľ
    • Ovládací prvok: Hliník, tvrdený
    • Pružiny: pružinová oceľ

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o naše rýchlospoje DST? Stiahnite si ďalšie informácie tu.