eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Vysokorýchlostné spájanie

RIVTAC®

Spájanie vysokou rýchlosťou bez predvŕtavania otvorov. Nastreľovacie nity RIVTAC® pre mnoho materiálov.

Spájanie RIVTAC®

Spájanie

Vysokorýchlostné spájanie

RIVTAC® spája rôzne materiály za rekordne krátky čas. Priložiť, nastreliť nit, hotovo. A opäť priložiť. RIVTAC® poskytuje možnosť spájania bez predvŕtania otvorov za minimálnu dobu. A to aj pri prístupe k obrobku len z jednej strany.

Plusy

Výhody RIVTAC®

  • Jednostranné spájanie bez predvŕtavania

    Rýchle a efektívne. Riešenie pre duté telesá, kryty alebo konštrukčné diely prístupné len z jednej strany.

  • Minimalizácia času spájania a dôb taktu

    Kým sa jeden nit osadzuje, ďalší sa umiestňuje. Pripravený na použitie za 0,9 až 1,5 sekundy.

  • Rozmanité možnosti použitia

    Ideálne pre kombinované, viacvrstvové alebo hybridné spoje, ktoré sú dôležité pri vývoji moderných konceptov vozidiel a karosérií.

Metóda a princíp

Rýchle a efektívne

Nit vysokou rýchlosťou prenikne materiálmi spájaných konštrukčných dielov. V dôsledku krátkodobého zvýšenia teploty v spájacej zóne a z toho vyplývajúcej zlepšenej tekutosti sa môže materiál spájaného dielu vtlačiť do ryhovaní na drieku nitu.

Výsledkom je vysoký tvarový styk a – najmä pri oceľových materiáloch s vyššou pevnosťou – silový styk, ktorý vzniká zlisovaním a stlačením materiálu.

RIVTAC® Vysokorýchlostné spájanie

NÁJDITE TO SPRÁVNE RIEŠENIE PRE VAŠU APLIKÁCIU

Typy výrobkov RIVTAC®

Ponúkame rôzne druhy pre rôzne aplikácie.

  • RIVTAC®

    Prehľad známych výhod:

    • Spájanie bez predvŕtavania otvorov pri prístupe z jednej strany
    • Minimalizácia času spájania a dôb cyklu
    • Spájanie vysoko pevných materiálov
    • Flexibilné použitie pre zmiešané, viacvrstvové a hybridné spoje
  • RIVTAC® Advanced

    Okrem známych výhod našej osvedčenej spojovacej technológie RIVTAC® profitujete z ďalších výhod:

    • Nové možnosti použitia vďaka rozšírenej oblasti použitia
    • Bezhrotové spájanie materiálov s pevnosťou v ťahu 1 200 MPa a hrúbkou plechu až do 1,5 mm
    • Spoľahlivé obrábanie RIVTAC® Advanced s existujúcou automatizáciou RIVTAC® Automation P

Automatizácia RIVTAC®

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás