eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Samorezné spojovacie prvky

TEPRO® K' in K'

Samorezné spojovacie prvky z plastu na použitie v plaste

Plastová skrutka do plastu TEPRO® K' in K'

Plastové riešenia skrutkových spojov

Samorezné a samosvorné

Skrutkovanie kovových skrutiek priamo do plastu môže pri dynamickom, vibračnom a tepelnom zaťažení dielu viesť v strednodobom a dlhodobom horizonte k problémom s pevným uložením a k zlyhaniu upevnenia závitu. Použitie plastových skrutiek do plastového konštrukčného dielu dáva väčší zmysel. Riešením je použitie nášho princípu upevnenia skrutkami K' in K' (plast v plaste).

Plusy

Výhody TEPRO® K' in K'

  • Mimoriadne spoľahlivé

    Vysoko výkonný plast použitý s inteligentnou geometriou závitu umožňujú vysokú odolnosť proti zmenám teploty, tuhosť a pevnosť.

  • Bezpečné skrutkovanie

    Pri vyskrutkovaní spojovacieho prvku je krútiaci moment vyšší. Spojovací prvok je tak spoľahlivo zaistený proti uvoľneniu.

  • Ľahká recyklácia

    Praktická likvidácia. Na rozdiel od kovových vložiek bez zdĺhavého a energeticky nákladného separovania kovov a plastov.

Metóda a princíp

Upevnenia so silovým a tvarovým stykom

Princíp upevnenia skrutkami K' in K' používa patentovanú geometriu závitu, ktorú možno ľahko identifikovať podľa dvoch presadených polovíc závitu. Závit K' in K' sa tak vytvaruje alebo vyreže do valcového upínacieho otvoru v plaste. Pre splnenie optimálneho rezného výkonu a deformácie bez zovretia bokov závitu je v pozdĺžnom smere k dispozícii priebežná drážka na stružliny. Pri zaskrutkovaní prenikne závit vznikajúcim uhlom čela a priľahlým uhlom chrbta s malým momentom zaskrutkovania do nosného materiálu.

Pri vyskrutkovaní spojovacieho prvku naproti tomu vzniká výrazne vyšší krútiaci moment. Spojovací prvok je tak spoľahlivo zaistený proti uvoľneniu.

Riešenie plastových spojovacích prvkov pre montáž do plastu TEPRO® K' in K'
TEPRO® K' in K' riešenie plastových spojovacích prvkov pre montáž do plastu

Radi vám pomôžeme.

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov TEPRO® K' in K’

  • TEPRO® K' in K'

    Rozoberateľné upevnenie skrutkami K' in K' umožňuje opakované montážne a demontážne procesy – bez obmedzenia pevného uloženia alebo istenia závitu.

     

     

  • SNAPLOC® K’ in K’

    Princíp SNAPLOC®&nbsp je založený na dvojdielnom systéme, ktorý sa skladá zo spojky a guľového čapu. Vnútri spojky je guľová panva. Ako protikus môže guľový čap zapadnúť do guľovej panvy.

    Objavte SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K‘ in K'

    Závit K' in K' si vyreže vlastný upínací závit do existujúceho otvoru v plaste. Vďaka efektu zábrany sa môže dutá skrutka ďalej zaskrutkovať alebo vyskrutkovať len s väčším krútiacim momentom.

    Objavte FLEXITOL®

Informácie a ďalšie možnosti

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o TEPRO® K' in K'? Stiahnite si ďalšie informácie.

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás