eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Oprava závitu

Riešenia na opravu

Pre chybné závity, tenkostenné konštrukčné diely a v rozsahu vysokej teploty

Oprava závitu HELICOIL®

Ľahko – Šikovne – Rýchlo

Prečo vymieňať konštrukčné diely, keď ich môžete opraviť?

Zo starého nové. Naše rôzne riešenia na opravu sú vysoko kvalitnou alternatívou. Jednoduché, rýchle a výrazne zlepšené. Opravou ušetríte nielen peniaze, ale chránite aj životné prostredie.

Metóda a princíp

Oprava závitu s HELICOIL®

Nadmerný uťahovací moment skrutky, korózia, ale aj opotrebovanie – tieto a ďalšie príčiny môžu viesť k zničeniu závitov.
Závitové vložky HELICOIL® Plus boli vyvinuté v rozličných vyhotoveniach, aby ste mohli závity opraviť v krátkom čase Použitie neopotrebiteľných závitových vložiek HELICOIL® Plus vedie nielen k oprave závitu, ale aj k zvýšeniu jeho nosnosti.

Proces je veľmi jednoduchý:

Stačí vyvŕtať poškodený závit a vyrezať nový upínací závit pomocou kombinovaného nástroja na vŕtanie a rezanie HELICOIL® Plus. Následne môžete pomocou na to určeného montážneho vretena namontovať závit HELICOIL® Plus. Teraz už len stačí zlomiť hrot pomocou tŕňa na lámanie hrotu a nový závit so závitovou vložkou HELICOIL® Plus je pripravený na použitie.

Závitová vložka HELICOIL® na montážne vreteno
Závitová vložka HELICOIL® na montážne vreteno

Poistné matice HELICOIL® na upevnenie kolektorov výfukových plynov a turbodúchadiel

Je známe, že skrutkové spoje majú tendenciu sa pri zaťažení uvoľňovať. V mnohých aplikáciách, najmä v automobilovom priemysle, je absolútne nevyhnutné prijať preventívne opatrenia proti neúmyselnému uvoľneniu. Ako špecialista na spojovaciu a montážnu techniku ponúkame pre tieto aplikácie poistné matice HELICOIL®. Účinná kombinácia dvoch spojovacích prvkov: vysoko zaťažiteľná matica plus drôtená závitová vložka HELICOIL® Screwlock. Tieto optimálne dimenzované a navzájom vyladené spojovacie prvky vám ponúkajú značné výhody pri skrutkových spojoch s vysokými požiadavkami. Špeciálne na bezpečné upevnenie kolektora výfukových plynov vám poskytujeme poistnú maticu HELICOIL® ako variant matice s nákružkom s integrovanou podložkou.

Poistné matice HELICOIL® na upevnenie kolektorov výfukových plynov a turbodúchadiel
Poistné matice HELICOIL® na upevnenie kolektorov výfukových plynov a turbodúchadiel

Riešenia na opravu tenkostenných konštrukčných dielov

Slepé nitovacie matice RIVKLE®

Používajú sa tam, kde sú potrebné závity na tenkostenných konštrukčných dieloch. Slepé nitovacie matice RIVKLE® tiež vedú k vyššej pevnosti závitu. Medzi typické oblasti použitia patria upevnenie tabuľky s evidenčným číslom a oprava chybných závitov v ráme motocykla.

RIVKLE® stainless steel – slepé nitovacie matice z ušľachtilej ocele
RIVKLE® stainless steel

Slepé nity RIVQUICK®

Technológia RIVQUICK® je osvedčená metóda na vytvorenie nerozoberateľného spoja tenkostenných konštrukčných dielov pomocou slepých nitov. Hodí sa aj na spájanie konštrukčných dielov prístupných len z jednej strany. Pri montáži týchto slepých nitov nevzniká teplo, takže nedochádza k deformáciám. Jednoducho sa používajú aj v konštrukčných dieloch s povrchovou vrstvou.

RIVQUICK® – Štandardný slepý nit
RIVQUICK® štandardný slepý nit

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

HELICOIL®

So súpravami HELICOIL® opravíte chybné závity úplne jednoducho a len v niekoľkých krokoch. Súpravy sú kompaktné a prispôsobené vašim potrebám.

  • Súprava HELICOIL® – Závit lambda sondy

    Obsah

    • 5 závitových vložiek HELICOIL® Plus
    • Ručný závitník z HSS s vodiacim hrotom
    • Montážne vreteno
    • Imbusový kľúč veľkosti 2,5
    • Adaptér nástroja pre 3/8" račňu nástroja
  • Súprava HELICOIL® – Závit výpustu oleja

    Výmena oleja je v zásade jednoduchá. Nákladná a zdĺhavá je, keď dôjde k poškodeniu závitu výpustu oleja. Alternatívou k súvisiacej výmene olejovej vane, resp. k nadrozmernej závitovej zátke, je oprava závitu pomocou HELICOIL® Plus.

    Obsah

    • 10 závitových vložiek HELICOIL® Plus každej veľkosti v troch dĺžkach
    • Kombinovaný nástroj na vŕtanie a rezanie
    • Ručný závitník (pri rušivých obrysoch)
    • Montážne vreteno, odlamovač hrotu, posuvné meradlo
  • Súprava HELICOIL® – Skrutkový závit injektora

    Injektory sa musia vyčistiť, resp. vymeniť. Ponúkame súpravu a HELICOIL® Plus, ktorá je špeciálne navrhnutá na opravu upínacích závitov odtrhnutých alebo strhnutých skrutiek injektora.

    Obsah

    • 20 závitových vložiek HELICOIL® Plus každej veľkosti
    • Jadrový vrták 6,3 mm
    • Závitník M6, 5H, 45°, so špirálovou drážkou
    • Špeciálne montážne vreteno M6
  • Súprava HELICOIL® – Závit zapaľovacej a žeraviacej sviečky

    Hlava valcov je vzhľadom na svoju zložitú výrobu – popri motore – jednou z najzložitejších a najdrahších súčastí motorového vozidla. Preto sa môžete spoľahnúť na naše špeciálne súpravy HELICOIL® Plus pre zapaľovacie a žeraviace sviečky.

    Obsah

    • 10 závitových vložiek HELICOIL® Plus každej veľkosti
    • Kombinovaný nástroj na vŕtanie a rezanie
    • Montážne vreteno
  • Súprava HELICOIL® – Závit skrutky kolesa

    Pri výmene pneumatík často dochádza k poškodeniu vnútorného závitu matice v dôsledku nesprávneho zaskrutkovania alebo nadmerného utiahnutia skrutky kolesa. Riešenie poskytuje súprava HELICOIL® Plus pre závity matíc na nábojoch kolies. Po vytvorení nového upínacieho závitu sa tu namontuje vysoko zaťažiteľná drôtová závitová vložka HELICOIL®.

    Obsah

    • 10 závitových vložiek HELICOIL® Plus
    • Kombinovaný nástroj na vŕtanie a rezanie (špeciálne vyhotovenie)
    • Odlamovač hrotu
    • Temovadlo
  • Súprava HELICOIL® – Závit telesa ložiska kolesa

    Okrem dynamiky sú telesá ložísk kolies vystavené aj namáhaniu v dôsledku vysokých teplôt, striekajúcej vody a posypovej soli. Opotrebovanie je tak nevyhnutné. Pomocou súpravy HELICOIL® Plus môžete opraviť poškodený závit na telese ložiska kolesa.

    Obsah

    • 10 závitových vložiek HELICOIL® Plus
    • Kombinovaný nástroj na vŕtanie a rezanie
    • Montážne vreteno
    • Tŕň na odlamovanie hrotu
  • Súprava HELICOIL®

    Obsah

    • Závitové vložky HELICOIL® Plus
    • Špirálový vrták (do M12)
    • Ručný závitník z HSS
    • Montážne vreteno
    • Odlamovač hrotu (do M12)

    *Každá súprava pozostáva zo závitovej vložky jednej veľkosti v troch rôznych dĺžkach.

  • Súprava HELICOIL®

    Obsah

    • Závitové vložky HELICOIL® Plus
    • Ručný závitník
    • Montážne vreteno (M18 až M24 štandardné stúpanie)
    • Montážny nástroj (M27 až M33 štandardná hlava skrutky a M18 x 1,5 až M36 x 1,5 jemné stúpanie závitu)

    *Každá súprava pozostáva zo závitovej vložky jednej veľkosti v jednej dĺžke

  • Súprava HELICOIL®

    Obsah

    • Závitové vložky HELICOIL® Plus v rôznych veľkostiach a dĺžkach
    • Špirálový vrták do M12 (pre M14 x 1,25 s kombinovaným nástrojom na vŕtanie a rezanie)
    • Ručný závitník z HSS
    • Montážne vretená
    • Odlamovač hrotu

Poistné matice HELICOIL®

Efektívna kombinácia matice s nákružkom s integrovanou podložkou a závitovej vložky HELICOIL® Plus Screwlock. Špeciálne určené na upevnenie kolektorov výfukových plynov a turbodúchadiel.

  • Poistné matice HELICOIL®

    Špeciálne na bezpečné upevnenie kolektora výfukových plynov vám poskytujeme poistnú maticu HELICOIL® ako variant matice s nákružkom s integrovanou podložkou.

     

    Varianty vyhotovenia

    • Matica M8 s vonkajším šesťhranom
    • Matica M8 vnútorným tisíchranom

    Aplikácie

    • Kolektory výfukových plynov
    • Nápravy a motory
    • Turbodúchadlá

    Obsah

    • 50 poistných matíc každej veľkosti

RIVKLE® a RIVQUICK®

Tieto súpravy na opravu uľahčujú osadenie slepých nitovacích matíc a slepých nitov na tenkostenné konštrukčné diely.

  • Súprava RIVKLE® Plus – Malá zápustná hlava

    Súprava RIVKLE® Plus obsahuje 50 slepých nitovacích matíc RIVKLE® Plus s malou zápustnou hlavou každej veľkosti (M3, M4, M5 a M6) a osadzovacie kliešte RIVKLE® BRK 01 na ručnú montáž.

    Obsah

    • Slepé nitovacie matice RIVKLE® Plus M3 až M6
    • Oceľ, pozinkovaná
    • Malá zápustná hlava
    • Osadzovacie kliešte BRK 01
    • Ďalšie tŕne a hubice pre M3, M4, M5 a M6
  • Súprava RIVKLE® Plus – Plochá hlava

    Súprava RIVKLE® Plus obsahuje 50 slepých nitovacích matíc RIVKLE® Plus s plochou hlavou každej veľkosti (M4, M5 a M6) a osadzovacie kliešte RIVKLE® BRK 01 na ručnú montáž.

    Obsah

    • Slepé nitovacie matice RIVKLE® Plus M4 až M6
    • Oceľ, pozinkovaná
    • Plochá hlava
    • Osadzovacie kliešte BRK 01
    • Ďalšie tŕne a hubice pre M3, M4, M5 a M6
  • Súprava RIVKLE® Plus – Malá zápustná hlava

    Súprava RIVKLE® Plus obsahuje slepé nitovacie matice RIVKLE® Plus s malou zápustnou hlavou vo veľkostiach (M3, M6, M8 a M10) a osadzovacie kliešte RIVKLE® M2007 na ručnú montáž.

    Obsah

    • 50 slepých nitovacích matíc M6
    • 25 slepých nitovacích matíc M8
    • 25 slepých nitovacích matíc M10
    • Oceľ, pozinkovaná
    • Plochá hlava
    • Osadzovacie kliešte RIVKLE® M2007
    • 3 tŕne a hubice pre M6, M8 a M10
  • Súprava RIVKLE® Plus – Plochá hlava

    Súprava RIVKLE® Plus obsahuje slepé nitovacie matice RIVKLE® Plus s plochou hlavou vo veľkostiach M6, M8 a M10, a osadzovacie kliešte RIVKLE® M2007 na ručnú montáž.

    Obsah

    • 50 slepých nitovacích matíc M6
    • 25 slepých nitovacích matíc M8
    • 25 slepých nitovacích matíc M10
    • Plochá hlava
    • Oceľ, pozinkovaná
    • Osadzovacie kliešte RIVKLE® M2007
    • 3 tŕne a hubice pre M6, M8 a M10
  • Súprava RIVQUICK®

    Súprava RIVQUICK® obsahuje celkovo 558 dielov pozostávajúcich zo slepých nitov, osadzovacích klieští BRS 02 na ručnú montáž a ďalšieho príslušenstva.

    Obsah

    • Osadzovacie kliešte BRS 02
    • Rozličné hliníkové slepé nity s oceľovým hrotom
    • 4 hubice
    • 2 vrtáky

Oblasti použitia

Riešenia na opravu v automobilovom priemysle