Priame skrutkovania
Pre bezpečné samorezné upevňovanie
Vďaka ekonomickej výhodnosti sa v mnohých odvetviach čoraz častejšie používajú ľahké konštrukcie. Veľkú výzvu však často predstavuje ich technická realizácia. Preto sme vyvinuli samorezný spojovací prvok QUICK FLOW®: umožňuje bezpečné a trvalé spojenie mimoriadne tenkých plechov a tenkostenných konštrukčných dielov bez maticových prvkov.
Plusy
S QUICK FLOW® odpadá dierovanie alebo predvŕtavanie otvorov. Špička skrutky prenikne plechom a vytvorí pritom vlastný priechod.
Rýchlo a automatizovane: montáž pomocou skrutiek do tenkého plechu QUICK FLOW® umožňuje krátke doby taktu.
Univerzálne použiteľné: skrutky do tenkého plechu QUICK FLOW® sa dajú použiť okamžite, lebo nie sú odkázané na vhodné maticové prvky.
Skrutky do tenkého plechu QUICK FLOW® je možné opakovane uvoľniť a utiahnuť.
Naše skrutky do tenkého plechu QUICK FLOW® sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a rozmeroch.
Metóda a princíp
Mnohé plechy a tenkostenné konštrukčné diely sú dnes tak tenké, že pri skrutkovaní potrebujú maticové prvky, aby boli stabilné. Vďaka skrutke do tenkého plechu QUICK FLOW® to ide aj bez nich. Zvyšujete tým svoju produktivitu a súčasne znižujete aj náklady na spojenie. Možná je aj automatizovaná montáž.
Samorezný spojovací prvok QUICK FLOW® si v podstate tvaruje vlastný závit. Vďaka stabilnej špirálovej špičke nie je na skrutkovanie potrebné predvŕtavanie otvorov. Skrutka najskôr prenikne do plechu, vytvaruje priechod a následne vyreže opakovane použiteľný metrický závit. Vysoké medzné krútiace momenty pritom zaisťujú potrebnú procesnú bezpečnosť.
Takto vytvarovaný upínací závit má výhodnejšiu konštrukčnú výšku v bode skrutkového spoja a presné stúpanie závitu. Výsledkom je dostatočné prekrytie vytvarovaných metrických bokov závitu. S QUICK FLOW® môžete bez problémov zoskrutkovať rozličné materiály, ako napríklad hliník a oceľ.
Skrutky do tenkého plechu QUICK FLOW® vám umožňujú optimalizovať automatizovanú montáž. So samoreznými spojovacími prvkami môžete mimoriadne bezpečne a ekonomicky výhodne spájať tenké plechy a tenkostenné konštrukčné diely.
Informácie a ďalšie možnosti
Máte záujem o skrutky do tenkého plechu QUICK FLOW®? Stiahnite si ďalšie informácie.