eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Istenie skrutkového spoja

U-NUT®

Pevné a spoľahlivé: poistné matice U-NUT® ponúkajú vysokú bezpečnosť pri extrémnom zaťažení.

Obrázok poistnej matice U-NUT®.

Pre trvalé spoje

Poistné matice U-NUT® zaisťujú metrické skrutkové spoje – pri dynamických zaťaženiach a nízkej predpínacej sile

Prioritou je bezpečnosť: poistné matice U-NUT® sa starajú o spoľahlivé skrutkové spoje – aj pri extrémnych podmienkach. Zaistenie matice je už integrované v matici. To prakticky vylučuje, že sa skrutkový spoj uvoľní.

Plusy

Výhody U-NUT®

  • Optimálny istiaci účinok

    Matice U-NUT® sú optimálne zaistené: trecí styk na závite účinne zabraňuje uvoľneniu spoja.

  • Široká škála variantov

    Poistné matice U-NUT® sú vyrobené pre rozličné požiadavky. Sú k dispozícii v mnohých rozmeroch a vyhotoveniach.

  • Výber materiálov

    Či už oceľ alebo ušľachtilá oceľ: poistné matice U-NUT® vyrábame z rozličných materiálov.

  • Spoľahlivé

    Poistné matice U-NUT® sú vhodné na vysokú rýchlosť otáčania a striedanie smerov otáčania.

  • Procesne bezpečné

    Rovnomerný montážny moment a spoľahlivý opakovaný skrutkový spoj zaisťujú vaše procesy.

Metóda a princíp

Efektívne a účinné istenie skrutkového spoja

Princíp funkcie

Poistná matica U-NUT® má integrovaný poistný krúžok z ušľachtilej ocele A2. Tento poistný krúžok pruží na bokoch závitu počas montáže a po montáži, a vytvára upínaciu silu matice na závite.
Trecí moment pôsobiaci proti stúpaniu a reakčnej sile je pritom väčší ako moment pri uvoľnení, ktorý vzniká v aplikácii. Výsledkom je trecí styk, ktorý účinne zaisťuje skrutkový spoj aj pri vysokých vibráciách.

Aplikácia

U-NUT® sa používa všade tam, kde je zlyhanie skrutkového spoja kritickým faktorom, alebo sa všeobecne vyžaduje istenie skrutkového spoja. Okrem konvenčných skrutkových aplikácií dimenzovaných podľa VDI2230 sa môže U-NUT® používať aj v aplikáciách s krátkou zvieracou dĺžkou a nejasnými parametrami skrutkového spoja.

Test NAS 3350 podľa noriem amerického letectva (National Aeronautics Standards) ukazuje, že poistná podložka zaisťuje spoľahlivo.

Pohľad v reze U-NUT®
Sily, ktoré U-NUT® vyvíja na skrutku

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov U-NUT®

Poistné matice U-NUT® s metrickým normálnym závitom sú k dispozícii vo dvoch vyhotoveniach.

  • Poistná matica U-NUT®

    Varianty uzavretej a navarovacej matice U-NUT®

    Náš štandardný program zahŕňa spektrum rozmerov od M4 do M36 v materiáloch: oceľ (SS400 a S45C) a ušľachtilá oceľ (S304). Na požiadanie ponúkame aj iné rozmery pre vaše aplikácie od M3 do M115.

    V prípade záujmu o ďalšie vyhotovenia nás tiež kontaktujte: poistné matice U-NUT® vyrábame aj s klobúčikom, prírubou alebo ako ploché vyhotovenie.

  • Poistné matice GU-NUT®

    Poistná matica GU-NUT® ponúka zvýšenú upínaciu funkciu vďaka väčšiemu upínaciemu krúžku.

    Náš štandardný program zahŕňa spektrum rozmerov od M8 do M16 pre materiály: oceľ (SS400) a ušľachtilá oceľ (S304). Na požiadanie vám radi ponúkneme ďalšie vyhotovenia alebo rozmery.

Video

Samosvorné matice U-NUT®

Poistné matice U-NUT® sa starajú o bezpečné skrutkové spoje

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o samosvorné matice U-NUT®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.