eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Technika lepenia

ONSERT®

ONSERT® umožňuje lepenie rôznych spojovacích prvkov na rozmanité materiály.

Lepenie spojovacích prvkov ONSERT®

Upevnené za pár sekúnd

Rýchlo a spoľahlivo

ONSERT® môžete používať všade tam, kde nie je možné použiť tepelné spájanie alebo otvory (CFRP, zušľachtené povrchy).

Plusy

Výhody ONSERT®

  • Flexibilita dizajnu

    Žiadne prieniky ani prečnievanie. Spojovacie prvky nesmú byť viditeľné na pohľadovej ploche.

  • Zaťažiteľnosť

    Po osvetlení rýchlo zaťažiteľné. Konštrukčné diely sa môžu namontovať hneď po nalepení.

  • Jednotnosť

    Či už oceľ, hliníkový plech alebo plast. Mnoho materiálov, jeden postup. Jednoduchý spôsob upevnenia pre rôzne konštrukčné diely.

Metóda a princíp

Upevnenie za pár sekúnd

Lepenie, kde už nie je možné zváranie

Upevňovacie prvky s pätkou z priehľadného plastu sa nalepia na váš konštrukčný diel pomocou lepidla vytvrdzovaného svetlom. Najdôležitejšími aspektmi sú pritom krátke doby cyklu, proces šetrný k materiálu, ako aj flexibilita ohľadne spojovacích prvkov a metódy.

Rozmanité možnosti

V podstate sú mysliteľné všetky geometrie, ktoré sa dajú vyrobiť vstrekovaním. Skrutkové spoje na plastových výliskoch, rozoberateľné a nerozoberateľné zapadacie spoje alebo lepiace prvky SNAPLOC® sa tak môžu použiť na materiály, ako sú CFRP, FRP, sklo, laky, katódové ponorné lakovanie, plasty, ako napríklad PC-ABS, PA a zmesi.

Ktoré lepidlo je vhodné?

Vhodné lepidlo sa definuje pomocou skúšok na pôvodnom konštrukčnom diele.
Koordinácia spoločností DELO a BÖLLHOFF zabezpečuje optimálne spracovanie.
Všetky použité lepidlá sú DELO PHOTOBOND.
DELO a BÖLLHOFF vás radi prevedú celým vývojovým procesom – od samého začiatku.

ONSERT® SL ONE

Materiálová expertíza

ONSERT® Vaše riešenie pre náročné materiály

Tu nájdete výber obzvlášť citlivých materiálov.

  • ONSERT® pre aplikácie s kompozitným materiálom

    Výhody

    • Žiadne otvory, štruktúra vlákna je nepoškodená
    • Žiadne mechanické ani tepelné zaťaženie nosného materiálu
    • Vynikajúca ochrana proti korózii (CFRP)
    • Rýchly a integrovateľný proces
  • ONSERT® pre aplikácie so sklom

    Výhody

    • K bezpečnému upevneniu dôjde pred vytvrdnutím v peci (rám snímača)
    • Žiadne otvory
    • Rýchly a integrovateľný proces
  • ONSERT® pre zušľachtené povrchy

    Výhody

    • Pri upevňovaní na striekané odliatky sa nehromadí materiál
    • Žiadna deformácia ani prívod tepla v plechových materiáloch/li>
    • Použiteľné aj po zušľachtení povrchu
    • Rýchly a integrovateľný proces

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Vlastnosti

    • Jednozložkové lepidlo vytvrdzované svetlom (Photobond)
    • Lepidlo je úplne vytvrdnuté za približne 4 sekundy
    • Technická pevnosť hneď po osvetlení
  • ONSERT® Portable Mini

    Vlastnosti

    • Ergonomické dvojzložkové teleso: bezpečné uchopenie a protišmykový povrch
    • Optimálne vytvrdzovanie vďaka prispôsobenej geometrii svietidla
    • Monitorovanie procesov cez USB port
    • Rýchle a bezpečné polohovanie pomocou 3-bodového tlačidla
    • Ľahká manipulácia
    • Flexibilita
    • Lítiovo-iónový dobíjateľný akumulátor

    Radi vám ponúkneme aj automatizované riešenia na spracovanie prvkov ONSERT® .

Rozmanité možnosti

Objavte naše špeciálne riešenia

  • Guľové čapy SNAPLOC®

    s ONSERT® a lepidlom DELO® na hliníkový plech

  • Spojka SNAPLOC®

    s ONSERT® a lepidlom DELO® na CFRP

  • ONSERT®

    ako držiak kábla

  • ONSERT®

    s HITSERT® Screwlock

Radi pomôžeme

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás