eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Nitovanie

RIVSET®

Lisovacia nitovacia technika RIVSET® pre spájanie viacerých materiálov len v jednom kroku.

Lisovacie nitovanie RIVSET®

Vysoko pevné a spoľahlivé

Flexibilné kombinované konštrukcie

Bez predvŕtavania otvorov, bez emisií, bez hluku. Lisovacia nitovacia technika RIVSET® je metóda z oblasti techniky spájania, ktorá vytvára vysoko pevné mechanické spoje medzi podobnými i rôznorodými materiálmi. Je možné realizovať tiež spoje s viac ako dvomi vrstvami.

Plusy

Výhody RIVSET®

  • Flexibilita

    Kombinované, viacvrstvové alebo hybridné spoje už neodmysliteľne patria k modernej ľahkej konštrukcii. RIVSET® sa ideálne hodí pre rozmanité kombinácie materiálov – vrátane tých najpevnejších ocelí.

  • Zaťažiteľnosť

    RIVSET® je vysoko zaťažiteľný. Aj pri meniacich sa zaťaženiach.

  • Úspora

    Netreba predvŕtavať otvory, takže polohovanie je ľahšie.

Metóda a princíp

Vysoko pevné spoje v jednom kroku

Zložky materiálov sa nemusia predŕtavať ani preddierovať, a tým pádom ani presne polohovať.
V jednom kroku prerazí polodutý nit horné vrstvy obrobku a vytvorí v najnižšej vrstve obrobku zárez, čím sa vytvaruje charakteristická záverná hlava. Tento proces má vysokú reprodukovateľnosť a dá sa ľahko automatizovať.

Lisovacie nitovanie RIVSET® Osadzovací proces

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov RIVSET®

Objavte naše rôzne typy zalisovacích nitov.

  • Zalisovacie nity RIVSET®

    Zalisovacie nity RIVSET® sa líšia materiálom, geometriou hlavy a drieku, tvrdosťou, povrchom, dĺžkou drieku a polomerom.

    Špecifiká zalisovacích nitov RIVSET®

    • Vysoko pevné spoje
    • Reprodukovateľný výsledok spojenia
    • Nie je potrebné preddierovanie
    • Vodotesné a plynotesné
    • Vhodné pre rôznorodé materiály
    • Vhodné pre rôzne hrúbky a pevnosti materiálu
    • Môžu sa používať pre hybridné spoje (v kombinácii s lepidlom)
  • Zalisovacie nity RIVSET® HDZ

    Na spájanie vysokopevnostných ocelí (400 – 600 MPa), extra vysokopevnostných ocelí (800 – 1 200 MPa) and ultra vysokopevnostných ocelí (>1 500 MPa) s cudzorodými materiálmi, ako napríklad hliníkom.

    Špecifiká zalisovacích nitov RIVSET® HDZ

    • Široké spektrum aplikácií len s jednou geometriou nitu
    • Vytvorenie hybridných spojov
    • Realizácia dvojvrstvových alebo viacvrstvových spojov

Vybavenie na osadzovanie

Lisovacie nitovacie systémy RIVSET®

Ponúkame manuálne aj plne automatizované riešenia na osadzovanie zalisovacích nitov. Naše systémy sú určené pre širokú škálu aplikácií a dajú sa prispôsobiť vášmu špecifickému výrobnému prostrediu.

Objavte naše rôzne riešenia
Automatizácia RIVSET®

Automatizácia RIVSET®

Radi vám pomôžeme.

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás